(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーキングスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マーキングスプレー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,414円 ~ 1,490円
税込価格
1,555円 ~ 1,639円

【特長】・マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。・従来のラッカース...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
4970925559012
1本

2個

1,490( 1,639円 )

1日目

ブラック
4970925559029
1本

6個

1,414( 1,555円 )

9日目

レッド
4970925559036
1本

2個

1,490( 1,639円 )

1日目

イエロー
4970925559043
1本

6個

1,414( 1,555円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。
・従来のラッカースプレーとは異なり、約5~15cmの距離から吹きつけることができます。
・アスファルトにマークしてもにじみません。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングスプレー

マーキングスプレー

    蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

    蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

      プラスチック用プライマー

      プラスチック用プライマー

        メタルプライマー

        メタルプライマー

          木部用プライマー

          木部用プライマー

            道路線引き用スプレー

            道路線引き用スプレー

              アスペンラッカースプレー 420ml

              アスペンラッカースプレー 420ml

                アスペンラッカースプレー 300ml

                アスペンラッカースプレー 300ml

                  蛍光塗料スプレー

                  蛍光塗料スプレー

                    水性つや出しニススプレー

                    水性つや出しニススプレー

                      浴室用塗料スプレー

                      浴室用塗料スプレー

                        蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

                        蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

                          蛍光塗料スプレー 容量:300Ml

                          蛍光塗料スプレー 容量:300Ml

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン シンロイヒ アサヒペン
                            通常価格 1,414円 736円 910円 1,090円 802円 1,300円 1,024円 898円 1,250円 1,802円 1,858円 15,815円 1,882円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   2日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 プライマー 路面用 ラッカースプレー ラッカースプレー カラースプレー その他 カラースプレー - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - -
                            質量(g) 360 140 - - - 580 450 360 - 360 360 - 360
                            内容量 1本 1本 1個 1個 1個 1個 1本(420ml) 1本(300ml) - 1本 1本 - -

                            マーキングスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました