(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック用プライマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチック用プライマー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
910円 ~ 1,221円
税込価格
1,001円 ~ 1,343円

【特長】・プラスチックへの塗装ができる。・この商品を各種プラスチックに下塗りす...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 詳細色:
    クリヤ
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970925507693
140
1個

2個

910( 1,001円 )

2日目

4970925507686
360
1個

2個

1,221( 1,343円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックへの塗装ができる。
・この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。
・ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック用プライマー

プラスチック用プライマー

    メタルプライマー

    メタルプライマー

      木部用プライマー

      木部用プライマー

        道路線引き用スプレー

        道路線引き用スプレー

          高耐久ラッカースプレー

          高耐久ラッカースプレー

            アスペンラッカースプレー 300ml

            アスペンラッカースプレー 300ml

              カラーアルミスプレー

              カラーアルミスプレー

                夜光塗料スプレー

                夜光塗料スプレー

                  クリエイティブカラースプレー 100ml

                  クリエイティブカラースプレー 100ml

                    浴室用塗料スプレー

                    浴室用塗料スプレー

                      アスペンラッカースプレー 420ml

                      アスペンラッカースプレー 420ml

                        クリエイティブカラースプレー 300ml

                        クリエイティブカラースプレー 300ml

                          水性エナメル

                          水性エナメル

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 910円 1,090円 802円 1,300円 1,010円 898円 1,632円 2,487円 676円 1,858円 1,024円 1,018円 456円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目~   2日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   9日目  
                            商品用途 その他 その他 プライマー 路面用 ラッカースプレー ラッカースプレー カラースプレー その他 カラースプレー カラースプレー ラッカースプレー カラースプレー その他
                            その他 その他 透明 - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他
                            詳細色 クリヤ クリヤ クリヤ - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1本 1本(300ml) 1本(300mL) 1本 1本(100ml) 1本 1本(420ml) 1本(300ml) 1個

                            プラスチック用プライマーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            塗装の下準備
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/29
                            塗装の下準備に塗布しています。
                            プラスチック塗装の前に塗ると塗装のりが良くなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました