(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ニススプレー
  • 数量スライド割引

ニススプレー (レビュー)

通常価格(税別)
2,069円
税込価格
2,276円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。
・摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
・ スプレーなので、簡単に使用できます。
・ 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

ニススプレーのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    基部の保護に使用
    評価 5.0満足度:5.02023/03/29
    ハケのように毛が抜けるわけでもなく、均一に塗布できました。時間が短縮できています。薄くスプレーしては乾燥させることを繰り返し、問題なく使用できました。スプレーがここまで使えると、コンプレッサーを使って吹き付けたくなりますね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニススプレー

ニススプレー

    水性つや出しニススプレー

    水性つや出しニススプレー

      屋外用ニススプレー

      屋外用ニススプレー

        メタリックスプレー

        メタリックスプレー

          ストーン調スプレー

          ストーン調スプレー

            チークオイル

            チークオイル

              木材防虫スプレーロングショット

              木材防虫スプレーロングショット

                アスペンラッカースプレー 300ml

                アスペンラッカースプレー 300ml

                  水性多用途スプレー 300ml

                  水性多用途スプレー 300ml

                    速乾サビドメスプレー

                    速乾サビドメスプレー

                      シルバージンクスプレー

                      シルバージンクスプレー

                        浴室用塗料スプレー

                        浴室用塗料スプレー

                          メッキ調スプレー

                          メッキ調スプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,069円 1,802円 1,339円 2,003円 1,668円 820円 1,761円 898円 1,043円 1,547円 2,285円 1,858円 1,805円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   9日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   9日目   2日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 ラッカースプレー その他 その他 その他 ラッカースプレー カラースプレー サビ止め塗料 サビ止め塗料 カラースプレー その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            仕様 油性 水性 油性 - - 油性 水性 - 水性 - - - -
                            質量(g) 450 360 360 360 400 - 400 360 350 360 490 360 400
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1個 1本 1本(300ml) 1本(300ml) 1本 1本 1本 1本

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。