(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

とのこ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010403
とのこ トノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円

【特長】・水に溶けやすい微粉末で、木目に入りやすい。・目止め効果がすぐれ、使い...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 質量(g):
    668
  • 内容量:
    1個

型番

AP9010403 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9010403 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010403

AP9010403

ホワイト
4970925572028
1個

10個

740( 814円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に溶けやすい微粉末で、木目に入りやすい。
・目止め効果がすぐれ、使いやすい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

とのこの型番AP9010403のページです。
型番AP9010403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

とのこ

とのこ

    ウッドガード 外部用

    ウッドガード 外部用

      トタン用

      トタン用

        水性ウッドガード外部用

        水性ウッドガード外部用

          油性スーパーコート 10L

          油性スーパーコート 10L

            水性外カベツヤ消し

            水性外カベツヤ消し

              水性2液ウレタンニス

              水性2液ウレタンニス

                水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                  水性かわら用

                  水性かわら用

                    油性焼き杉用塗料

                    油性焼き杉用塗料

                      油性スーパーコート 5L

                      油性スーパーコート 5L

                        [油性]塗料(コンクリートフロア用)

                        [油性]塗料(コンクリートフロア用)

                          オイルステイン

                          オイルステイン

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン
                            通常価格 740円 3,153円 8,129円 3,306円 18,225円 9,720円 2,785円 7,558円 7,252円 3,033円 10,489円 20,640円 1,460円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目   9日目   1日目~   9日目   9日目   4日目~   1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            商品用途 その他 その他 屋根・トタン用 その他 その他 建物用 その他 建物用 屋根・トタン用 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            質量(g) 668 - - - 13000 - - - - - 6500 - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個(10L) 1個 1個 1個 1個 1個 1個(5L) - 1個

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010404
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            740円

                            ( 814円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            レッド4970925572011-

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました