(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水塗料スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水塗料スプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,080円
税込単価
2,288円

【特長】・コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。・す...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    透明
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • JANコード:
    4970925519030
  • 質量(g):
    450
  • 内容量:
    1本

型番

AP901292 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP901292

1本

6個

2,080( 2,288円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。
・すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。
・冬期は外壁の凍結防止にも有効です。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水塗料スプレーの型番AP901292のページです。
型番AP901292に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水塗料スプレー

防水塗料スプレー

    速乾サビドメスプレー

    速乾サビドメスプレー

      蛍光塗料スプレー

      蛍光塗料スプレー

        木部用プライマー

        木部用プライマー

          超耐久屋外用ニス

          超耐久屋外用ニス

            ジンクスプレー

            ジンクスプレー

              防水塗料

              防水塗料

                木材防虫スプレーロングショット

                木材防虫スプレーロングショット

                  屋外用ニススプレー

                  屋外用ニススプレー

                    アスペンラッカースプレー 420ml

                    アスペンラッカースプレー 420ml

                      メタリックスプレー

                      メタリックスプレー

                        アスペンラッカースプレー 300ml

                        アスペンラッカースプレー 300ml

                          蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

                          蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,080円 1,547円 1,250円 802円 1,669円 2,268円 3,016円 1,761円 1,339円 1,030円 2,003円 898円 736円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                            商品用途 その他 サビ止め塗料 カラースプレー プライマー その他 サビ止め塗料 その他 その他 その他 ラッカースプレー ラッカースプレー ラッカースプレー その他
                            透明 - - 透明 - グレー 透明 透明 - - - - ホワイト
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            JANコード 4970925519030 - - - - 4970925518712 - 4970925521002 - - - - 4970925507723
                            質量(g) 450 360 - - - 584 - 400 360 450 360 360 140

                            防水塗料スプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました