(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901293
防水塗料 ボウスイトリョウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,016円 2,815円
税込単価
3,318円 3,097円

【特長】・コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。・...

詳細情報を確認する

型番

AP901293 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901293 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
標準塗り面積(m2)
JANコード
容量(L)
質量(g)
乾燥時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901293

AP901293

W120xD60xH190
(1回塗り)5~10
4970925519023
1
1055
夏期/10~30分・冬期/30分~60分
1個

6個

3,016円

2,815

( 3,097円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。
・すぐれた防水性を発揮し、塗った面 の汚れも防止します。
・冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
・セメント瓦やモルタル壁などの下塗り剤にも使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水塗料の型番AP901293のページです。
型番AP901293に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水塗料

防水塗料

    水性屋上防水遮熱塗料

    水性屋上防水遮熱塗料

      水性簡易屋上防水塗料

      水性簡易屋上防水塗料

        防水塗料スプレー

        防水塗料スプレー

          水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

          水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

            室内カベ用塗料

            室内カベ用塗料

              クラックシール

              クラックシール

                アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                  水性塗料 (コンクリートフロア用)

                  水性塗料 (コンクリートフロア用)

                    油性シーラー

                    油性シーラー

                      油性シリコンラッカースプレー

                      油性シリコンラッカースプレー

                        ウッドガード 外部用

                        ウッドガード 外部用

                          防水コート

                          防水コート

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン カンペハピオ ABC商会 アサヒペン カンペハピオ アサヒペン カンペハピオ アサヒペン シントーファミリー
                            通常価格 3,016円 10,665円 12,463円 2,080円 7,558円 3,390円 23,401円 2,031円 6,812円 3,107円 1,268円 3,153円 5,047円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目   2日目   1日目~   7日目   9日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品用途 その他 遮熱 建物用 その他 建物用 - 床用 その他 - 建物用 ラッカースプレー その他 -
                            透明 - - 透明 - - - 透明 - 透明 - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) -
                            内容量 1個 1個 1個 1本 1個 - - - - 1個 - 1個 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011510
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品サイズ
                            (mm)
                            標準塗り面積
                            (m2)
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 乾燥時間 内容量

                            8,342円

                            ( 9,176円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            --497092551901644000--

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました