(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

道路線引き用スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901974
道路線引き用スプレー ドウロセンヒキヨウSP

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,460円
税込単価
1,606円

【特長】・速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません・スプレーライナーを使って...

詳細情報を確認する

型番

AP901974 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901974 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901974

AP901974

ホワイト
太線用
4970925404619
1個

2個

1,460( 1,606円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません
・スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます
・スプレーライナーを使用せず、手でスプレーをすることもできますので、マーキング用としても使用できます
・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き
【用途】
・駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道路線引き用スプレーの型番AP901974のページです。
型番AP901974に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

道路線引き用スプレー

道路線引き用スプレー

    アスペンラッカースプレー 420ml

    アスペンラッカースプレー 420ml

      蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

      蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

        水性エナメル

        水性エナメル

          弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

          弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

            カラーサビ鉄用スプレー

            カラーサビ鉄用スプレー

              カラーアルミスプレー

              カラーアルミスプレー

                浴室用塗料スプレー

                浴室用塗料スプレー

                  木部用プライマー

                  木部用プライマー

                    メタルプライマー

                    メタルプライマー

                      夜光塗料スプレー

                      夜光塗料スプレー

                        マーキングスプレー

                        マーキングスプレー

                          アスペンラッカースプレー 300ml

                          アスペンラッカースプレー 300ml

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,300円 1,030円 736円 456円 3,017円 1,333円 1,708円 1,858円 802円 1,090円 2,487円 1,414円 898円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   9日目   1日目~   1日目~   4日目   9日目   1日目~   2日目~   2日目~   1日目~   1日目~  
                            商品用途 路面用 ラッカースプレー その他 その他 - サビ止め塗料 カラースプレー カラースプレー プライマー その他 その他 その他 ラッカースプレー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            仕様 水性 - - 水性 - 油性 - - - - - - -
                            質量(g) 580 450 140 82 - 350 360 360 - - 140 360 360
                            容量(ml) 400 - - - - - - - - - - - -

                            道路線引き用スプレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            駐車場の線引きに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/10
                            チョークで駐車場に線引き、箒で石ころ除去、
                            布ガムテープで線の枠を養生、
                            別売りのスプレーライナーに装着して使用しました。
                            2本買ったので片方は手で直接ふきました。

                            駐車場自体の凸凹がひどかったこともあり1往復では引けませんでしたが
                            数回往復してきれいな白色にひくことができました。

                            蓋がガス抜き用の固定台になる為、処分前のガス抜き処理も楽でした。

                            場所が日当たり良好、雨ざらし、通行多め(線踏まれる)ので
                            どれくらい持つかはわかりませんが。

                            水性ペンキタイプの方が長持ちするとうわさできいたので
                            別のところはペンキでやってスプレーVSペンキ何年もつか、
                            試してみる予定です。

                            ただペンキ用アイテム準備してみた結果、
                            ペンキだとハケやらパレット、パレットおいておくシートやら
                            他にも用意するアイテムがたくさんある為
                            手早く、今すぐ、線引きたい、消えたらまた書けばいい!
                            って方にはスプレーおすすめします。
                            できれば補修する回数減らしたい方は
                            同メーカーでも他メーカーでも水性ペンキたくさんあるのでご検討ください。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駐車場の線引きに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/10
                            チョークで駐車場に線引き、箒で石ころ除去、
                            布ガムテープで線の枠を養生、
                            別売りのスプレーライナーに装着して使用しました。
                            2本買ったので片方は手で直接ふきました。

                            駐車場自体の凸凹がひどかったこともあり1往復では引けませんでしたが
                            数回往復してきれいな白色にひくことができました。

                            蓋がガス抜き用の固定台になる為、処分前のガス抜き処理も楽でした。

                            場所が日当たり良好、雨ざらし、通行多め(線踏まれる)ので
                            どれくらい持つかはわかりませんが。

                            水性ペンキタイプの方が長持ちするとうわさできいたので
                            別のところはペンキでやってスプレーVSペンキ何年もつか、
                            試してみる予定です。

                            ただペンキ用アイテム準備してみた結果、
                            ペンキだとハケやらパレット、パレットおいておくシートやら
                            他にも用意するアイテムがたくさんある為
                            手早く、今すぐ、線引きたい、消えたらまた書けばいい!
                            って方にはスプレーおすすめします。
                            できれば補修する回数減らしたい方は
                            同メーカーでも他メーカーでも水性ペンキたくさんあるのでご検討ください。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP901975
                            AP901976
                            AP901977
                            AP901980
                            AP901981
                            AP901982
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード 内容量

                            1,460円

                            ( 1,606円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ブラック太線用4970925404626-

                            1,460円

                            ( 1,606円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            レッド太線用4970925404633-

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            イエロー太線用4970925404640-

                            1,460円

                            ( 1,606円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ホワイト中線用4970925404671-

                            1,460円

                            ( 1,606円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ブラック中線用4970925404688-

                            1,460円

                            ( 1,606円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            レッド中線用4970925404695-

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました