(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗料シンナー【AP9010604】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗料シンナー【AP9010604】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,801円 8,884円
税込単価
10,781円 9,772円

【特長】・業務用塗料シリーズ。・油性塗料、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    油性
  • JANコード:
    4970925604002
  • 容量(L):
    16
  • 質量(g):
    13000
  • 内容量:
    1個

型番

AP9010604 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010604

AP9010604

1個

2個

9,801円

8,884

( 9,772円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用塗料シリーズ。
・油性塗料、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメルの希釈、洗浄。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗料シンナー【AP9010604】の型番AP9010604のページです。
型番AP9010604に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗料シンナー【AP9010604】

塗料シンナー【AP9010604】

    ラッカーシンナー【AP9010608】

    ラッカーシンナー【AP9010608】

      [天然樹脂塗料用]うすめ液

      [天然樹脂塗料用]うすめ液

        お徳用ペイントうすめ液S

        お徳用ペイントうすめ液S

          速乾ニス

          速乾ニス

            塗料用シンナーA NO.291-003-16

            塗料用シンナーA NO.291-003-16

              水性サビドメ

              水性サビドメ

                ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

                ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

                  水性ニス 0.7L

                  水性ニス 0.7L

                    水性エナメル

                    水性エナメル

                      油性建物用 0.7L

                      油性建物用 0.7L

                        お徳用ラッカーうすめ液S

                        お徳用ラッカーうすめ液S

                          水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                          水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                            メーカー アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン カンペハピオ アサヒペン ソフト99コーポレーション ロックペイント アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 9,801円 11,963円 2,465円 853円 790円 11,586円 1,150円 505円 1,661円 456円 2,026円 867円 7,558円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   5日目   9日目   5日目~   1日目~   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 うすめ液 うすめ液 その他 うすめ液 サビ止め塗料 塗料はがし剤 建物用 その他 建物用 うすめ液 建物用
                            その他 - - - 透明 - - - - - - - -
                            商品タイプ その他 塗料(缶) - 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 - 油性 - 油性 - 水性 油性 水性 水性 油性 - 水性
                            JANコード 4970925604002 4970925604019 - - - - - - - - - - -

                            塗料シンナー【AP9010604】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました