(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄部用クリヤコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9017608
鉄部用クリヤコート テツブヨウクリヤコート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
875円
税込単価
963円

【特長】・素材を保護し、サビの発生を防ぎます。・素材の色を生かしたツヤありのク...

詳細情報を確認する

型番

AP9017608 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9017608 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
容量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9017608

AP9017608

4970925525680
1/5
1個

6個

875( 963円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材を保護し、サビの発生を防ぎます。
・素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。
・今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
・プライマーとしても、トップコートとしても使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄部用クリヤコートの型番AP9017608のページです。
型番AP9017608に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄部用クリヤコート

鉄部用クリヤコート

    油性焼き杉用塗料

    油性焼き杉用塗料

      ゴールドコート

      ゴールドコート

        油性高耐久アクリルトタン用α

        油性高耐久アクリルトタン用α

          油性高耐久鉄部用スプレー

          油性高耐久鉄部用スプレー

            強浸透性水性シーラー

            強浸透性水性シーラー

              油性高耐久鉄部用 1.6L

              油性高耐久鉄部用 1.6L

                鉄部用クリヤコートスプレー

                鉄部用クリヤコートスプレー

                  油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                  油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                    水性用丸缶

                    水性用丸缶

                      水性サンディングシーラー

                      水性サンディングシーラー

                        クリヤラッカー

                        クリヤラッカー

                          オイルステイン

                          オイルステイン

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 875円 3,033円 1,172円 4,581円 1,247円 2,726円 6,107円 1,263円 8,780円 320円 820円 840円 1,460円
                            通常出荷日 1日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   9日目   1日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品用途 サビ止め塗料 その他 その他 屋根・トタン用 カラースプレー 建物用 その他 サビ止め塗料 屋根・トタン用 その他 その他 その他 その他
                            透明 - ゴールド - - 透明 - 透明 - - - 透明 -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) その他 その他 その他 塗料(缶)
                            詳細色 クリア - - - - - - クリア - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1本 1個 1個(1.6L) 1本 1個 1個 1個 1個 1個

                            鉄部用クリヤコートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9017609
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 容量(L) 内容量

                            2,457円

                            ( 2,703円 )
                            6個 あり

                            1日目

                            49709255256970.7-

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました