(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超耐久屋外用ニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010389
超耐久屋外用ニス チョウタイキュウオクガイヨウニス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,186円
税込単価
3,505円

【特長】・紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。・木部への浸...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    夏期/4~6時間・冬期/8~15時間
  • 内容量:
    1個

型番

AP9010389 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9010389 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細色
商品サイズ(mm)
標準塗り面積(m2)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010389

AP9010389

その他
塗料(缶)
半ツヤ透明
W120xD120xH120
(2回塗り)4.2~7
4970925521637
1000
1個

6個

3,186( 3,505円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。
・木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。
・木製ドアの塗り替えにも最適です。
・スプレーなので、簡単に使用できます。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超耐久屋外用ニスの型番AP9010389のページです。
型番AP9010389に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超耐久屋外用ニス

超耐久屋外用ニス

    油性ユカ用ニス

    油性ユカ用ニス

      水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

      水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

        油性サビ鉄用

        油性サビ鉄用

          水性ビッグ10多用途 0.7L

          水性ビッグ10多用途 0.7L

            水性ビッグ10多用途 1.6L

            水性ビッグ10多用途 1.6L

              カラーサビ鉄用

              カラーサビ鉄用

                水性ビッグ10多用途 1/5L

                水性ビッグ10多用途 1/5L

                  超速乾サビドメ

                  超速乾サビドメ

                    水性屋上防水遮熱塗料

                    水性屋上防水遮熱塗料

                      シルバーコート

                      シルバーコート

                        水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

                        水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

                          水性多用途カラー 1/5L

                          水性多用途カラー 1/5L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,669円 1,840円 833円 1,403円 2,658円 4,796円 1,246円 1,040円 996円 10,665円 1,005円 1,924円 933円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   1日目~   9日目   9日目   4日目~   9日目   9日目   1日目~   2日目~   1日目~   9日目  
                            商品用途 その他 床用 その他 その他 その他 その他 サビ止め塗料 その他 サビ止め塗料 遮熱 その他 その他 その他
                            仕様 油性 - 水性 油性 水性 水性 油性 水性 油性 水性 油性 水性 水性
                            乾燥時間 夏期/4~6時間・冬期/8~15時間 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個(0.7L) 1個(1.6L) 1個 1個(1/5L) 1個 1個 1個 1個(0.7L) 1個(1/5L)

                            超耐久屋外用ニスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010390
                            AP9010391
                            AP9010392
                            AP9010393
                            AP9010394
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 詳細色 商品サイズ
                            (mm)
                            標準塗り面積
                            (m2)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            3,216円

                            ( 3,538円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            透明塗料(缶)透明(クリヤ)W120xD120xH120(2回塗り)4.2~749709255240961000-

                            7,198円

                            ( 7,918円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他塗料(缶)半ツヤ透明W160xD160xH170(2回塗り)10.8~1849709255216442400-

                            7,198円

                            ( 7,918円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            透明塗料(缶)透明(クリヤ)W160xD160xH170(2回塗り)10.8~1849709255241572400-

                            1,669円

                            ( 1,836円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他その他半ツヤ透明W65xD65xH151(2回塗り)1.8~34970925521620600-

                            1,669円

                            ( 1,836円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            透明その他透明(クリヤ)W65xD65xH151(2回塗り)1.8~34970925524164600-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました