(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超速乾サビドメ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010655
超速乾サビドメ チョウソッカンサビドメ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,666円 4,177円
税込単価
6,233円 4,595円

【特長】・トルエン、キシレンを含まない、強力サビ止め塗料です。・超速乾タイプで...

詳細情報を確認する

型番

AP9010655 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9010655 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010655

AP9010655

グレー
4970925534477
1.6
2400
1個

6個

5,666円

4,177

( 4,595円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルエン、キシレンを含まない、強力サビ止め塗料です。
・超速乾タイプで、2時間後に上塗り塗装ができるので、塗装時間の短縮ができます。
・ラッカースプレーが上塗りできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超速乾サビドメの型番AP9010655のページです。
型番AP9010655に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超速乾サビドメ

超速乾サビドメ

    水性エナメル

    水性エナメル

      水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

      水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

        カラーサビ鉄用

        カラーサビ鉄用

          速乾サビドメスプレーR

          速乾サビドメスプレーR

            水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

            水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

              強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止め

              強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止め

                水性多用途カラー 10L

                水性多用途カラー 10L

                  ペイントうすめ液

                  ペイントうすめ液

                    水性多用途カラー 1/5L

                    水性多用途カラー 1/5L

                      アクリルラッカースプレー TRY

                      アクリルラッカースプレー TRY

                        ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

                        ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

                          さび止めスプレー 300ml

                          さび止めスプレー 300ml

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ ソフト99コーポレーション ニッぺ
                            通常価格 996円 456円 2,964円 1,246円 664円 1,924円 2,595円 17,210円 620円 933円 657円 505円 1,400円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目   9日目   7日目   9日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品用途 サビ止め塗料 その他 その他 サビ止め塗料 サビ止め塗料 その他 サビ止め塗料 その他 うすめ液 その他 カラースプレー 塗料はがし剤 サビ止め塗料
                            商品タイプ 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー)
                            仕様 油性 水性 水性 油性 - 水性 - 水性 - 水性 - 油性 -
                            内容量 1個 1個 1個(1.6L) 1個 1本 1個(0.7L) - 1個(10L) 1個 1個(1/5L) - - -

                            超速乾サビドメのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010654
                            AP9010657
                            AP9010658
                            AP9010660
                            AP9010661
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            5,666円

                            ( 6,233円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            赤サビ49709255344601.62400-

                            2,856円

                            ( 3,142円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            赤サビ49709255344390.71300-

                            2,856円

                            ( 3,142円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            グレー49709255344460.71300-

                            996円

                            ( 1,096円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            赤サビ49709255344081/5300-

                            996円

                            ( 1,096円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            グレー49709255344151/5300-

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました