(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱塗料スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901236
耐熱塗料スプレー タイネツトリョウスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,930円
税込単価
3,223円

【特長】・耐熱性にすぐれ、最高600℃に耐えます。・変色が少なく密着性にすぐれ...

詳細情報を確認する

型番

AP901236 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901236 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901236

AP901236

ブラック
-
4970925558022
1本

2個

2,930( 3,223円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性にすぐれ、最高600℃に耐えます。
・変色が少なく密着性にすぐれています。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱塗料スプレーの型番AP901236のページです。
型番AP901236に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱塗料スプレー

耐熱塗料スプレー

    速乾サビドメスプレー

    速乾サビドメスプレー

      ストーン調スプレー

      ストーン調スプレー

        水性多用途スプレー 300ml

        水性多用途スプレー 300ml

          メタリックスプレー

          メタリックスプレー

            ジンクスプレー

            ジンクスプレー

              水性多用途スプレー 420ml

              水性多用途スプレー 420ml

                チークオイル

                チークオイル

                  木工用着色ニス

                  木工用着色ニス

                    アスペンラッカースプレー 300ml

                    アスペンラッカースプレー 300ml

                      屋外用ニススプレー

                      屋外用ニススプレー

                        マーキングスプレー

                        マーキングスプレー

                          浴室用塗料スプレー

                          浴室用塗料スプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,927円 1,547円 1,668円 1,043円 2,003円 2,268円 1,140円 820円 880円 898円 1,339円 1,414円 1,858円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目  
                            商品用途 耐熱スプレー サビ止め塗料 その他 カラースプレー ラッカースプレー サビ止め塗料 カラースプレー その他 その他 ラッカースプレー その他 その他 カラースプレー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            質量(g) 360 360 400 350 360 584 600 - - 360 360 360 360
                            容量(ml) 300 300 300 300 - - 420 - - - - - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本(300ml) 1本 1本 1本(420ml) 1個 - 1本(300ml) 1本 1本 1本

                            耐熱塗料スプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010631
                            AP9010632
                            AP901237
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            2,930円

                            ( 3,223円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他こげ茶4970925558039-

                            2,927円

                            ( 3,220円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            グレー-4970925558015-

                            2,930円

                            ( 3,223円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            シルバー-4970925558060-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました