(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾ニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901307
速乾ニス ソッカンニス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

【特長】・乾燥が速い透明ニスです。・塗膜が肉厚で硬く、キズがつきにくいニスです...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    透明
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    夏期/20~30分、冬期/30分~60分
  • 内容量:
    1個

型番

AP901307 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901307 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
標準塗り面積(m2)
JANコード
質量(g)
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901307

AP901307

W65xD65xH78
(2回塗り)0.5~0.8
4970925524201
260
100
1個

6個

790( 869円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥が速い透明ニスです。
・塗膜が肉厚で硬く、キズがつきにくいニスです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾ニスの型番AP901307のページです。
型番AP901307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速乾ニス

速乾ニス

    水性ツヤだしニス

    水性ツヤだしニス

      水性ニス 0.7L

      水性ニス 0.7L

        オイルステイン

        オイルステイン

          水性 つや消しニス

          水性 つや消しニス

            ラッカーシンナー【AP9010608】

            ラッカーシンナー【AP9010608】

              油性焼き杉用塗料

              油性焼き杉用塗料

                水性ウレタンニス

                水性ウレタンニス

                  水性外カベツヤ消し

                  水性外カベツヤ消し

                    クリヤラッカー

                    クリヤラッカー

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ブラウン

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ブラウン

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML クリヤ

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML クリヤ

                          水性多用途EX 0.7L

                          水性多用途EX 0.7L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 790円 800円 1,661円 1,460円 800円 11,963円 3,033円 1,024円 9,720円 840円 1,056円 1,057円 1,286円
                            通常出荷日 9日目   9日目   5日目   9日目   9日目   7日目   9日目   1日目~   4日目   9日目   9日目   9日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 建物用 その他 その他 その他 その他 その他 建物用 その他 - - その他
                            透明 透明 - - その他 - - - - 透明 - - -
                            商品タイプ その他 その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) その他 - - 塗料(缶)
                            仕様 油性 水性 水性 油性 水性 - 油性 水性 水性 油性 - - 水性
                            乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/30分~60分 - - - - - - 夏期/30~60分・冬期/2~3時間 - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP901308
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品サイズ
                            (mm)
                            標準塗り面積
                            (m2)
                            JANコード 質量(g) 容量(ml) 内容量

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            W65xD65xH151(2回塗り)1.5~2.34970925524195600300-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました