(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾サビドメスプレーR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

速乾サビドメスプレーR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
664円
税込単価
730円

【特長】・作業性に優れた速乾タイプのサビ止めスプレー。・1回塗り。・アクリル樹...

詳細情報を確認する

型番

AP9016445 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9016445

AP9016445

グレー
4970925604972
1本

2個

664( 730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性に優れた速乾タイプのサビ止めスプレー。
・1回塗り。
・アクリル樹脂塗料。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾サビドメスプレーRの型番AP9016445のページです。
型番AP9016445に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速乾サビドメスプレーR

速乾サビドメスプレーR

    RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

    RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

      プロテクティブ エナメル 340g

      プロテクティブ エナメル 340g

        RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

        RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML 紺

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML 紺

            水性ハイスプレー 300Ml

            水性ハイスプレー 300Ml

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

                ラッカースプレー 300Ml

                ラッカースプレー 300Ml

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML こげ茶

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML こげ茶

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML シルバーグレー

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML シルバーグレー

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml クリヤ(透明)

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml クリヤ(透明)

                            メーカー アサヒペン ニッぺ RUSTOLEUM ニッぺ アサヒペン ロックペイント アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 664円 1,350円 1,125円 1,424円 777円 777円 856円 709円 777円 856円 811円 867円 771円
                            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   7日目   2日目   1日目~   1日目   5日目~   8日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品用途 サビ止め塗料 - - - - その他 - ラッカースプレー - - - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) - - - - 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - - - - -
                            質量(g) 333 - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 300 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 - - - - - - - - - - - -

                            速乾サビドメスプレーRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9016446
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            706円

                            ( 777円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            赤サビ4970925604965-

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました