(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾サビドメスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

速乾サビドメスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,640円
税込単価
1,804円

【特長】・エポキシ樹脂が成分なので、下地を侵さず高い防錆力を発揮します。・トル...

詳細情報を確認する

型番

AP901290 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901290

AP901290

赤サビ
4970925518309
1本

6個

1,640( 1,804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポキシ樹脂が成分なので、下地を侵さず高い防錆力を発揮します。
・トルエン、キシレンを含まず、ホルムアルデヒド規制除外の環境対応型強力サビ止め塗料スプレー。
・ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾サビドメスプレーの型番AP901290のページです。
型番AP901290に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速乾サビドメスプレー

速乾サビドメスプレー

    ジンクスプレー

    ジンクスプレー

      シルバージンクスプレー

      シルバージンクスプレー

        メタルプライマー

        メタルプライマー

          木部用プライマー

          木部用プライマー

            超耐久屋外用ニス

            超耐久屋外用ニス

              防水塗料スプレー

              防水塗料スプレー

                プラスチック用プライマー

                プラスチック用プライマー

                  ニススプレー

                  ニススプレー

                    蛍光塗料スプレー

                    蛍光塗料スプレー

                      アスペンラッカースプレー 300ml

                      アスペンラッカースプレー 300ml

                        アスペンラッカースプレー 420ml

                        アスペンラッカースプレー 420ml

                          蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

                          蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,547円 2,268円 2,285円 1,090円 802円 1,669円 2,080円 910円 2,069円 1,250円 898円 1,024円 736円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   2日目~   1日目~   9日目   2日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                            商品用途 サビ止め塗料 サビ止め塗料 サビ止め塗料 その他 プライマー その他 その他 その他 その他 カラースプレー ラッカースプレー ラッカースプレー その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            質量(g) 360 584 490 - - - 450 - 450 - 360 450 140
                            容量(ml) 300 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1本 1本 1個 1個 1個 1本 1個 1本 - 1本(300ml) 1本(420ml) 1本

                            速乾サビドメスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP901291
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            1,547円

                            ( 1,702円 )
                            6個 あり

                            4日目

                            ねずみ色4970925518316-

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました