(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9011617
木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン) モクザイボウチュウボウフソート

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,154円 10,457円
税込単価
12,269円 11,503円

【特長】・ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。・日光や雨に強い屋外...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 内容量:
    1個

型番

AP9011617 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9011617 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9011617

AP9011617

透明
-
4970925530868
14
12500
1個

2個

11,154円

10,457

( 11,503円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。
・日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤。
・浸透性に優れ、長期間木材を保護。
・優れた防虫・防カビ効果を発揮。
・安全性の高い薬剤を使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)の型番AP9011617のページです。
型番AP9011617に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

    ウッドガード 外部用

    ウッドガード 外部用

      水性外カベツヤ消し

      水性外カベツヤ消し

        水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

        水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

          木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

          木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

            水性ウッドガード外部用

            水性ウッドガード外部用

              油性超耐久シリコンアクリルトタン用

              油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                油性木部防虫・防腐ステインEX

                油性木部防虫・防腐ステインEX

                  油性木部保護塗料 0.7L

                  油性木部保護塗料 0.7L

                    油性白ありガード

                    油性白ありガード

                      油性木部保護塗料 1.6L

                      油性木部保護塗料 1.6L

                        水性ウッドリフォームペイント

                        水性ウッドリフォームペイント

                          水性多用途カラー 10L

                          水性多用途カラー 10L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,476円 3,153円 9,720円 7,558円 11,354円 3,306円 8,780円 1,673円 2,320円 2,743円 4,528円 1,300円 17,210円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目~   9日目   9日目   1日目~   9日目   4日目~   1日目~   9日目  
                            商品用途 その他 その他 建物用 建物用 建物用 その他 屋根・トタン用 その他 - その他 - その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1缶(14L) 1個 1個 1個 - 1個 - 1個 1個(10L)

                            木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011618
                            AP9011620
                            AP9011621
                            AP9011623
                            AP9011624
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            10,788円

                            ( 11,867円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他ブラウン49709255309291412500-

                            2,476円

                            ( 2,724円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            透明-497092553084411000-

                            2,660円

                            ( 2,926円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他ブラウン497092553090511000-

                            3,886円

                            ( 4,275円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            透明-49709255308512.52500-

                            4,080円

                            ( 4,488円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他ブラウン49709255309122.52500-

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました