(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾サビドメ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901627
速乾サビドメ ソッカンサビドメ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,923円
税込単価
5,415円

【特長】・鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間サビの発生を防ぐ。・乾きが速く、...

詳細情報を確認する

型番

AP901627 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901627 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
標準塗り面積(m2)
JANコード
容量(L)
質量(g)
乾燥時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901627

AP901627

ねずみ色
-
-
4970925518026
1.8
2400
-
1個

6個

4,923( 5,415円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間サビの発生を防ぐ。
・乾きが速く、ハケ塗りしやすい合成樹脂系のサビドメペイントです。
・有害な鉛系サビドメ剤は一切使用していないので安全です。
・消防法上の非危険物(指定可燃物)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾サビドメの型番AP901627のページです。
型番AP901627に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速乾サビドメ

速乾サビドメ

    水性多用途EX 7L

    水性多用途EX 7L

      水性多用途カラー 10L

      水性多用途カラー 10L

        水性多用途EX 14L

        水性多用途EX 14L

          アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

          アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

            NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

            NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

              インサルアク止めシーラー

              インサルアク止めシーラー

                油性焼き杉用塗料

                油性焼き杉用塗料

                  油性木部防虫・防腐ステインEX

                  油性木部防虫・防腐ステインEX

                    水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                    水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                      水性ビッグ10多用途 5L

                      水性ビッグ10多用途 5L

                        水性多用途カラー 5L

                        水性多用途カラー 5L

                          水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

                          水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ABC商会 アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 650円 11,000円 17,210円 18,870円 2,031円 11,179円 11,931円 3,033円 1,673円 2,631円 11,670円 8,984円 2,980円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   2日目~   9日目   9日目   9日目   2日目~   9日目   9日目   9日目  
                            商品用途 サビ止め塗料 その他 その他 その他 その他 その他 建物用 その他 その他 建物用 その他 その他 建物用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他
                            仕様 油性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 油性 水性 水性 水性 水性
                            内容量 1個 1個(7L) 1個(10L) 1個(14L) - 1個(5L) - 1個 1個 1個 1個(5L) 1個(5L) 1個

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010614
                            AP9010615
                            AP9010620
                            AP9010621
                            AP901628
                            AP901629
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品サイズ
                            (mm)
                            標準塗り面積
                            (m2)
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 乾燥時間 内容量

                            6,636円

                            ( 7,300円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            グレー--497092551847734500--

                            6,636円

                            ( 7,300円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            赤サビ--497092551846034500--

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ねずみ色W80XD80XH702.2~2.949709255182241/5300夏期/3~5時間・冬期/10~15時間-

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            赤サビW80XD80XH702.2~2.949709255182171/5300夏期/3~5時間・冬期/10~15時間-

                            2,539円

                            ( 2,793円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            赤サビ--49709255181180.7964--

                            2,539円

                            ( 2,793円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ねずみ色--49709255181250.7964--

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました