(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性道路線引き用塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901993
水性道路線引き用塗料 スイセイドウロセンヒキヨウトリョウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
26,032円 21,674円
税込単価
28,635円 23,841円

【特長】・密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。・乾燥が早く、...

詳細情報を確認する

型番

AP901993 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901993 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901993

AP901993

イエロー
4970925520067
21000
1個

1個

26,032円

21,674

( 23,841円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
・乾燥が早く、耐候性に優れています。
・アスファルトがにじむ心配もありません。
・水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性道路線引き用塗料の型番AP901993のページです。
型番AP901993に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性道路線引き用塗料

水性道路線引き用塗料

    水性道路線消し用塗料

    水性道路線消し用塗料

      水性ユカ用ニス

      水性ユカ用ニス

        油性ユカ用ニス

        油性ユカ用ニス

          強浸透性水性シーラー

          強浸透性水性シーラー

            水性コンクリート床用

            水性コンクリート床用

              油性ウレタン建物用 1.6L

              油性ウレタン建物用 1.6L

                水性路面標示用塗料

                水性路面標示用塗料

                  水性ウッドリフォームペイント

                  水性ウッドリフォームペイント

                    水性簡易屋上防水塗料

                    水性簡易屋上防水塗料

                      水性ステイン

                      水性ステイン

                        トタン用

                        トタン用

                          水性エナメル

                          水性エナメル

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 4,392円 4,392円 2,075円 1,840円 2,726円 2,531円 3,572円 7,014円 1,300円 12,463円 1,096円 8,129円 456円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目~   9日目   9日目   4日目   9日目  
                            商品用途 路面用 その他 床用 床用 建物用 床用 建物用 路面用 その他 建物用 その他 屋根・トタン用 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - その他 - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) その他
                            仕様 水性 水性 水性 - 水性 水性 油性 水性 水性 水性 水性 油性 水性
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - 1個 1個 1個 1個 1個

                            水性道路線引き用塗料のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            道路の線引き
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/08
                            下書き用のチョーク、下に引く新聞紙、
                            百均のハケとローラーとローラー用バットを買ってきて使用しました。
                            ローラーで主な線をひいて、凸凹のぬれなかった凹部分に
                            ハケでチョンチョン塗りつぶしていくかんじです。
                            キレイな線をひくことができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9017604
                            AP9017605
                            AP9017606
                            AP901992
                            AP901994
                            AP901995
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            4,392円

                            ( 4,831円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー49709254139182000-

                            15,363円

                            ( 16,899円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ホワイト497092541392510000-

                            15,363円

                            ( 16,899円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            イエロー497092541393210000-

                            26,032円

                            ( 28,635円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト497092552005021000-

                            6,389円

                            ( 7,028円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト49709255200744350-

                            6,389円

                            ( 7,028円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            イエロー49709255200814350-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました