(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性塗料用ツヤ消し剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性塗料用ツヤ消し剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
905円
税込単価
996円

【特長】・水性ツヤあり塗料に混ぜるだけで、シックなツヤ消し仕上げにできます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 商品サイズ(mm):
    W51xD51xH100
  • JANコード:
    4970925445797
  • 質量(g):
    215
  • 容量(ml):
    100
  • 内容量:
    1個

型番

AP9018181 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9018181

AP9018181

1個

6個

905( 996円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性ツヤあり塗料に混ぜるだけで、シックなツヤ消し仕上げにできます。
・ツヤ消しの程度は混ぜる量によって調整できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性塗料用ツヤ消し剤の型番AP9018181のページです。
型番AP9018181に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性塗料用ツヤ消し剤

水性塗料用ツヤ消し剤

    2液型エポキシ強力防水塗料・水性強力コンクリート床用兼用すべり止め材

    2液型エポキシ強力防水塗料・水性強力コンクリート床用兼用すべり止め材

      ラッカースプレーEXE 300ml

      ラッカースプレーEXE 300ml

        つやだしニスうすめ液

        つやだしニスうすめ液

          水性タイプ塗料はがし剤

          水性タイプ塗料はがし剤

            繊維用防水スプレーEX

            繊維用防水スプレーEX

              くもりガラススプレー 20018K

              くもりガラススプレー 20018K

                ぼかし剤スプレー 20018J

                ぼかし剤スプレー 20018J

                  ラッカースプレーA

                  ラッカースプレーA

                    サビテクトスプレー

                    サビテクトスプレー

                      マーキングスプレー 300ml

                      マーキングスプレー 300ml

                        アサヒペン 細口丸型容器 250ml 1027-05

                        アサヒペン 細口丸型容器 250ml 1027-05

                          シャーシーブラックW NX12・NX403

                          シャーシーブラックW NX12・NX403

                            メーカー アサヒペン アサヒペン ニッぺ カンペハピオ カンペハピオ アサヒペン サンデーペイント サンデーペイント カンペハピオ カンペハピオ ニッぺ アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 905円 700円 1,027円 734円 2,880円 547円 1,535円 1,203円 496円 1,864円 1,224円 179円 570円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   7日目   1日目~   6日目   2日目~  
                            商品用途 その他 滑り止め塗料 ラッカースプレー - 塗料はがし剤 その他 その他 その他 - サビ止め塗料 カラースプレー - その他
                            その他 - - 透明 - その他 その他 透明 - - - - ブラック
                            商品タイプ その他 その他 塗料(スプレー) - その他 その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - -
                            仕様 水性 - - - - - 油性 油性 - - - - -
                            商品サイズ(mm) W51xD51xH100 - - - - W65xD65xH210 - - - - - - -

                            水性塗料用ツヤ消し剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました