(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途スプレー 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性多用途スプレー 420ml

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,140円 ~ 1,327円
税込価格
1,254円 ~ 1,460円

【特長】・タレにくく、きれいに仕上がります・油性塗料や、発泡スチロールに塗って...

詳細情報を確認する

型番

未確定36件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4970925566010
1本(420ml)

6個

1,220( 1,342円 )

4日目

その他
水色
4970925566201
1本(420ml)

6個

1,220( 1,342円 )

2日目

-
4970925566102
1本(420ml)

2個

1,140( 1,254円 )

4日目

ブラック
-
4970925566058
1本(420ml)

6個

1,220( 1,342円 )

1日目

レッド
-
4970925566065
1本(420ml)

6個

1,209( 1,330円 )

4日目

その他
スカイブルー
4970925566126
1本(420ml)

6個

1,209( 1,330円 )

1日目

オレンジ
-
4970925566072
1本(420ml)

6個

1,209( 1,330円 )

2日目

その他
ウルトラマリン
4970925566133
1本(420ml)

2個

1,164( 1,280円 )

4日目

アイボリー
-
4970925566232
1本(420ml)

2個

1,149( 1,264円 )

4日目

その他
クリヤ
4970925566317
1本(420ml)

6個

1,220( 1,342円 )

4日目

ゴールド
-
4970925566362
1本(420ml)

6個

1,327( 1,460円 )

9日目

グレー
-
4970925566034
1本(420ml)

2個

1,154( 1,269円 )

4日目

ライトグレー
-
4970925566027
1本(420ml)

2個

1,164( 1,280円 )

4日目

その他
ツヤ消し白
4970925566324
1本(420ml)

2個

1,154( 1,269円 )

3日目

その他
ツヤ消し黒
4970925566331
1本(420ml)

2個

1,154( 1,269円 )

3日目

その他
ツヤ消しクリヤ
4970925566348
1本(420ml)

2個

1,154( 1,269円 )

4日目

チョコレート
-
4970925566263
1本(420ml)

2個

1,154( 1,269円 )

4日目

その他
カントリークリーム
4970925566287
1本(420ml)

6個

1,209( 1,330円 )

9日目

イエロー
-
4970925566089
1本(420ml)

2個

1,140( 1,254円 )

3日目

その他
トロピカルグリーン
4970925566119
1本(420ml)

2個

1,164( 1,280円 )

4日目

その他
コスモスピンク
4970925566157
1本(420ml)

6個

1,209( 1,330円 )

9日目

その他
ブライトイエロー
4970925566164
1本(420ml)

2個

1,153( 1,268円 )

4日目

その他
ミントグリーン
4970925566188
1本(420ml)

2個

1,164( 1,280円 )

4日目

その他
カジュアルグリーン
4970925566195
1本(420ml)

2個

1,154( 1,269円 )

4日目

その他
ラベンダー
4970925566218
1本(420ml)

6個

1,209( 1,330円 )

9日目

その他
ブラウン
4970925566256
1本(420ml)

2個

1,164( 1,280円 )

4日目

その他
ライトブラウン
4970925566249
1本(420ml)

2個

1,154( 1,269円 )

4日目

その他
パープル
4970925566140
1本(420ml)

6個

1,209( 1,330円 )

1日目

その他
フレッシュグリーン
4970925566096
1本(420ml)

6個

1,209( 1,330円 )

1日目

モスグリーン
-
4970925566171
1本(420ml)

2個

1,154( 1,269円 )

4日目

その他
ミルキーホワイト
4970925566225
1本(420ml)

6個

1,209( 1,330円 )

1日目

その他
ブリックレッド
4970925566270
1本(420ml)

2個

1,154( 1,269円 )

4日目

その他
オールドグリーン
4970925566294
1本(420ml)

2個

1,154( 1,269円 )

4日目

その他
カントリーブルー
4970925566300
1本(420ml)

2個

1,154( 1,269円 )

4日目

シルバー
-
4970925566355
1本(420ml)

2個

1,164( 1,280円 )

3日目

その他
チャコールグレー
4970925566041
1本(420ml)

6個

1,209( 1,330円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タレにくく、きれいに仕上がります
・油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます
・乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い
・フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー
・鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です
・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き
【用途】
・発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、コンクリート、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途スプレー 420ml

水性多用途スプレー 420ml

    水性多用途スプレー 300ml

    水性多用途スプレー 300ml

      油性建物用 0.7L

      油性建物用 0.7L

        油性建物用 2L

        油性建物用 2L

          速乾サビドメ

          速乾サビドメ

            油性白ありガード

            油性白ありガード

              油性鉄部・木部用EX

              油性鉄部・木部用EX

                アスペン ラッカースプレー 420mL

                アスペン ラッカースプレー 420mL

                  木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                  木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                    水性ウッドリフォームペイント

                    水性ウッドリフォームペイント

                      水性外カベツヤ消し

                      水性外カベツヤ消し

                        水性ステイン

                        水性ステイン

                          アクリルラッカースプレー TRY

                          アクリルラッカースプレー TRY

                            メーカー アサヒペン アサヒペン ロックペイント ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アズワン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ
                            通常価格 1,140円 1,043円 2,026円 3,829円 650円 2,743円 877円 1,180円 2,476円 1,300円 9,720円 1,096円 657円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目~   5日目   9日目   9日目   1日目~   8日目~   1日目~   1日目~   4日目   9日目   1日目~  
                            商品用途 カラースプレー カラースプレー 建物用 建物用 サビ止め塗料 その他 その他 ラッカースプレー その他 その他 建物用 その他 カラースプレー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(スプレー)
                            仕様 水性 水性 油性 油性 油性 油性 油性 - - 水性 水性 水性 -
                            質量(g) 600 350 - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 420 300 - - - - - - - - - - -

                            水性多用途スプレー 420mlのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場のエリア分け
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/07
                            工場の床のエリアの区切りに使用しました。当初油性を使用していましたが、現場作業者からにおいの苦情が殺到しこの製品に変更しました。
                            油性に劣らずいきれいに塗れますしにおいも気になりません。
                            現場作業者からも感謝されました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました