(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途スプレー 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901377
水性多用途スプレー 300ml スイセイタヨウトスプレー 300ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,280円
税込単価
1,408円

【特長】・タレにくく、きれいに仕上がります。・ 油性塗料や、発泡スチロールに塗...

詳細情報を確認する

型番

AP901377 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901377 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901377

AP901377

ブラック
-
4970925565051
1本(300ml)

2個

1,280( 1,408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タレにくく、きれいに仕上がります。
・ 油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。
・乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。
・消防法上の非危険物。
・鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途スプレー 300mlの型番AP901377のページです。
型番AP901377に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途スプレー 300ml

水性多用途スプレー 300ml

    水性多用途スプレー 420ml

    水性多用途スプレー 420ml

      ストーン調スプレー

      ストーン調スプレー

        耐熱塗料スプレー

        耐熱塗料スプレー

          マーキングスプレー

          マーキングスプレー

            ジンクスプレー

            ジンクスプレー

              浴室用塗料スプレー

              浴室用塗料スプレー

                メタリックスプレー

                メタリックスプレー

                  クリエイティブカラースプレー 300ml

                  クリエイティブカラースプレー 300ml

                    速乾サビドメスプレー

                    速乾サビドメスプレー

                      BIGPRO アクリルスプレー

                      BIGPRO アクリルスプレー

                        アスペンラッカースプレー 300ml

                        アスペンラッカースプレー 300ml

                          木部用プライマー

                          木部用プライマー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,043円 1,140円 1,668円 2,927円 1,414円 2,268円 1,858円 2,003円 1,018円 1,547円 510円 898円 802円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目   2日目~   1日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~  
                            商品用途 カラースプレー カラースプレー その他 耐熱スプレー その他 サビ止め塗料 カラースプレー ラッカースプレー カラースプレー サビ止め塗料 その他 ラッカースプレー プライマー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            仕様 水性 水性 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 350 600 400 360 360 584 360 360 360 360 333 360 -
                            容量(ml) 300 420 300 300 - - - - - 300 - - -

                            水性多用途スプレー 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP901376
                            AP901378
                            AP901379
                            AP901380
                            AP901381
                            AP901382
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ホワイト-4970925565013-

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            レッド-4970925565068-

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            イエロー-4970925565082-

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            -4970925565105-

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他スカイブルー4970925565129-

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            アイボリー-4970925565235-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました