(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途カラー 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9016658
水性多用途カラー 5L スイセイタヨウトカラー 5L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,133円
税込単価
11,146円

【特長】・汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。・強力防カビ剤を配合してい...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    5
  • 質量(g):
    7000
  • 内容量:
    1個(5L)

型番

AP9016658 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9016658 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9016658

AP9016658

ライトグレー
-
4970925461797
1個(5L)

2個

10,133( 11,146円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。
・強力防カビ剤を配合していますので、長期間カビの発生を防ぎます。
・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途カラー 5Lの型番AP9016658のページです。
型番AP9016658に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途カラー 5L

水性多用途カラー 5L

    水性多用途カラー 10L

    水性多用途カラー 10L

      水性多用途EX 7L

      水性多用途EX 7L

        油性スーパーコート 5L

        油性スーパーコート 5L

          [水性]塗料(外壁・サイディング用)

          [水性]塗料(外壁・サイディング用)

            水性スーパーコート 10L

            水性スーパーコート 10L

              油性木部防虫・防腐ステインEX

              油性木部防虫・防腐ステインEX

                水性ビッグ10多用途 5L

                水性ビッグ10多用途 5L

                  水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

                  水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

                    NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

                    NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L

                      強浸透性水性シーラー

                      強浸透性水性シーラー

                        水性シリコンアクリルトタン用

                        水性シリコンアクリルトタン用

                          水性シーラー(ライトレモン)

                          水性シーラー(ライトレモン)

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 8,984円 17,210円 11,000円 10,489円 23,625円 19,816円 1,673円 11,670円 2,980円 11,179円 2,726円 5,742円 2,104円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   9日目   9日目   9日目   2日目~   1日目~   9日目   4日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 建物用 その他 建物用 屋根・トタン用 建物用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) - 塗料(缶) -
                            仕様 水性 水性 水性 油性 水性 水性 油性 水性 水性 水性 水性 水性 水性
                            容量(L) 5 10 7 5 - 10 - 5 - 5 - - -
                            質量(g) 7000 13500 9500 6500 - 13500 - 7000 - - - - -

                            水性多用途カラー 5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9016651
                            AP9016652
                            AP9016653
                            AP9016654
                            AP9016655
                            AP9016659
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            10,133円

                            ( 11,146円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他ミルキーホワイト4970925461728-

                            8,984円

                            ( 9,882円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            アイボリー-4970925461735-

                            10,133円

                            ( 11,146円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他ティントベージュ4970925461742-

                            10,133円

                            ( 11,146円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他シトラスイエロー4970925461759-

                            10,133円

                            ( 11,146円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他ラフィネオレンジ4970925461766-

                            9,457円

                            ( 10,403円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ブラック-4970925461803-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました