(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途カラー 1/5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9016670
水性多用途カラー 1/5L スイセイタヨウトカラー 1/5L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
933円
税込単価
1,026円

【特長】・汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。・強力防カビ剤を配合してい...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    1/5
  • 質量(g):
    350
  • 内容量:
    1個(1/5L)

型番

AP9016670 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9016670 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9016670

AP9016670

ホワイト
-
4970925460219
1個(1/5L)

6個

933( 1,026円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。
・強力防カビ剤を配合していますので、長期間カビの発生を防ぎます。
・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途カラー 1/5Lの型番AP9016670のページです。
型番AP9016670に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途カラー 1/5L

水性多用途カラー 1/5L

    水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

    水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

      水性ビッグ10多用途 0.7L

      水性ビッグ10多用途 0.7L

        水性ビッグ10多用途 1.6L

        水性ビッグ10多用途 1.6L

          水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

          水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

            水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

            水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

              油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

              油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                水性ビッグ10多用途 1/5L

                水性ビッグ10多用途 1/5L

                  油性サビ鉄用

                  油性サビ鉄用

                    水性コンクリート床用

                    水性コンクリート床用

                      油性多用途カラー 0.7L

                      油性多用途カラー 0.7L

                        油性多用途カラー 1/5L

                        油性多用途カラー 1/5L

                          水性多用途EX 1/5L

                          水性多用途EX 1/5L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 933円 2,964円 2,658円 4,796円 1,924円 833円 3,533円 1,040円 1,403円 2,531円 1,923円 888円 757円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   9日目   9日目   1日目~   9日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 床用 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性 油性 水性 油性 油性 水性
                            容量(L) 1/5 1.6 0.7 1.6 0.7 - 1.6 1/5 - - 0.7 1/5 1/5
                            質量(g) 350 2400 1000 - 1100 - 2200 300 - - 1000 350 350

                            水性多用途カラー 1/5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9016671
                            AP9016672
                            AP9016673
                            AP9016674
                            AP9016675
                            AP9016676
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            933円

                            ( 1,026円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ツヤ消し白4970925460226-

                            933円

                            ( 1,026円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他バニラホワイト4970925460233-

                            933円

                            ( 1,026円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ミルキーホワイト4970925460240-

                            933円

                            ( 1,026円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            アイボリー-4970925460257-

                            933円

                            ( 1,026円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ベージュ4970925460264-

                            933円

                            ( 1,026円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他クリーム4970925460271-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました