(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9016711
水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ) スイセイタヨウトカラー 1.6L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,288円
税込単価
3,617円

【特長】・汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。・強力防カビ剤を配合してい...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    1.6
  • 質量(g):
    2400
  • 内容量:
    1個(1.6L)

型番

AP9016711 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9016711 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9016711

AP9016711

その他
ツヤ消し白
4970925461322
1個(1.6L)

6個

3,288( 3,617円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。
・強力防カビ剤を配合していますので、長期間カビの発生を防ぎます。
・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)の型番AP9016711のページです。
型番AP9016711に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

    水性多用途カラー 1/5L

    水性多用途カラー 1/5L

      油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

      油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

        水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

        水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

          油性多用途カラー 0.7L

          油性多用途カラー 0.7L

            水性ビッグ10多用途 0.7L

            水性ビッグ10多用途 0.7L

              水性ビッグ10多用途 1.6L

              水性ビッグ10多用途 1.6L

                水性多用途EX 1/5L

                水性多用途EX 1/5L

                  水性コンクリート床用

                  水性コンクリート床用

                    油性多用途カラー 1/5L

                    油性多用途カラー 1/5L

                      マーキングスプレー

                      マーキングスプレー

                        水性ビッグ10多用途 1/5L

                        水性ビッグ10多用途 1/5L

                          油性鉄部・木部用EX

                          油性鉄部・木部用EX

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,964円 933円 3,533円 1,924円 1,923円 2,658円 4,796円 757円 2,531円 888円 1,414円 1,040円 877円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   9日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 床用 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 油性 水性 油性 水性 水性 水性 水性 油性 - 水性 油性
                            容量(L) 1.6 1/5 1.6 0.7 0.7 0.7 1.6 1/5 - 1/5 - 1/5 -
                            質量(g) 2400 350 2200 1100 1000 1000 - 350 - 350 360 300 -

                            水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9016710
                            AP9016712
                            AP9016713
                            AP9016714
                            AP9016715
                            AP9016716
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            2,964円

                            ( 3,260円 )
                            6個 あり

                            4日目

                            ホワイト-4970925461315-

                            3,317円

                            ( 3,649円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他バニラホワイト4970925461339-

                            3,317円

                            ( 3,649円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ミルキーホワイト4970925461346-

                            3,288円

                            ( 3,617円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            アイボリー-4970925461353-

                            3,288円

                            ( 3,617円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ベージュ4970925461360-

                            3,317円

                            ( 3,649円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他クリーム4970925461377-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました