(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9016750
水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合) スイセイタヨウトカラー 0.7L

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,049円
税込単価
2,254円

【特長】・汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。・強力防カビ剤を配合してい...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    0.7
  • 質量(g):
    1100
  • 内容量:
    1個(0.7L)

型番

AP9016750 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9016750 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9016750

AP9016750

ライトグリーン
-
4970925461070
1個(0.7L)

6個

2,049( 2,254円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。
・強力防カビ剤を配合していますので、長期間カビの発生を防ぎます。
・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)の型番AP9016750のページです。
型番AP9016750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

    水性ビッグ10多用途 0.7L

    水性ビッグ10多用途 0.7L

      水性ビッグ10多用途 1.6L

      水性ビッグ10多用途 1.6L

        水性ビッグ10多用途 1/5L

        水性ビッグ10多用途 1/5L

          水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

          水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

            水性多用途カラー 1/5L

            水性多用途カラー 1/5L

              水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

              水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

                超速乾サビドメ

                超速乾サビドメ

                  油性鉄部・木部用EX

                  油性鉄部・木部用EX

                    水性コンクリート床用

                    水性コンクリート床用

                      油性サビ鉄用

                      油性サビ鉄用

                        NEW水性インテリアカラー和室カベ

                        NEW水性インテリアカラー和室カベ

                          油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                          油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,924円 2,658円 4,796円 1,040円 2,964円 933円 833円 996円 877円 2,531円 1,403円 2,586円 3,533円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   9日目   9日目   1日目~   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 サビ止め塗料 その他 床用 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 油性 水性 油性 水性 油性
                            容量(L) 0.7 0.7 1.6 1/5 1.6 1/5 - - - - - - 1.6
                            質量(g) 1100 1000 - 300 2400 350 - - - - - - 2200

                            水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械のカバーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/06
                            長年使用している機械のカバーが剥げてきたので使用しましたが問題ありません。大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9016751
                            AP9016752
                            AP9016753
                            AP9016754
                            AP9016755
                            AP9016756
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            2,049円

                            ( 2,254円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他若草色4970925461087-

                            2,454円

                            ( 2,699円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            -4970925461094-

                            2,049円

                            ( 2,254円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            そら-4970925461100-

                            2,190円

                            ( 2,409円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他4970925461117-

                            2,049円

                            ( 2,254円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他なす紺4970925461124-

                            2,190円

                            ( 2,409円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他クリヤ4970925460943-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました