(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途EX 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9017338
水性多用途EX 1.6L スイセイタヨウトEX 1.6L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,680円
税込単価
4,048円

【特長】・厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、大変塗りやすい塗料です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    1.6
  • 質量(g):
    2400
  • 内容量:
    1個(1.6L)

型番

AP9017338 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9017338 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9017338

AP9017338

アイボリー
-
4970925459640
1個(1.6L)

1個

3,680( 4,048円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、大変塗りやすい塗料です。
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
・日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途EX 1.6Lの型番AP9017338のページです。
型番AP9017338に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途EX 1.6L

水性多用途EX 1.6L

    水性多用途EX 0.7L

    水性多用途EX 0.7L

      水性多用途EX 1/5L

      水性多用途EX 1/5L

        マーキングスプレー

        マーキングスプレー

          アサヒペンポスターカラー

          アサヒペンポスターカラー

            道路線引き用スプレー

            道路線引き用スプレー

              水性コンクリート床用

              水性コンクリート床用

                水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                  PPディスポビーカー

                  PPディスポビーカー

                    水性エナメル

                    水性エナメル

                      油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                      油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                        油性スーパーコート 1/12L

                        油性スーパーコート 1/12L

                          水性多用途カラー 1/5L

                          水性多用途カラー 1/5L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,704円 1,286円 757円 1,414円 530円 1,300円 2,531円 2,964円 230円 456円 3,533円 705円 933円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 路面用 床用 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 - - 水性 水性 水性 - 水性 油性 油性 水性
                            容量(L) 1.6 0.7 1/5 - - - - 1.6 - - 1.6 1/12 1/5
                            質量(g) 2400 1100 350 360 105 580 - 2400 - 82 2200 140 350

                            水性多用途EX 1.6Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9017336
                            AP9017337
                            AP9017339
                            AP9017340
                            AP9017341
                            AP9017342
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            2,704円

                            ( 2,974円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他パールホワイト4970925459626-

                            2,711円

                            ( 2,982円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他ミルキーホワイト4970925459633-

                            3,522円

                            ( 3,874円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他クリーム色4970925459657-

                            2,711円

                            ( 2,982円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他ベージュ4970925459664-

                            3,522円

                            ( 3,874円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他カーキー色4970925459671-

                            2,704円

                            ( 2,974円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他ブラウン4970925459688-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました