(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途EX 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9017317
水性多用途EX 0.7L スイセイタヨウトEX 0.7L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,668円
税込単価
1,835円

【特長】・厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、大変塗りやすい塗料です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    0.7
  • 質量(g):
    1100
  • 内容量:
    1個(0.7L)

型番

AP9017317 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9017317 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9017317

AP9017317

その他
ミルキーホワイト
4970925459336
1個(0.7L)

6個

1,668( 1,835円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、大変塗りやすい塗料です。
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
・日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途EX 0.7Lの型番AP9017317のページです。
型番AP9017317に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途EX 0.7L

水性多用途EX 0.7L

    水性多用途EX 1.6L

    水性多用途EX 1.6L

      水性多用途EX 1/5L

      水性多用途EX 1/5L

        マーキングスプレー

        マーキングスプレー

          NEW水性インテリアカラー屋内カベ 0.7L

          NEW水性インテリアカラー屋内カベ 0.7L

            水性コンクリート床用

            水性コンクリート床用

              NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

              NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

                NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

                NEW水性インテリアカラー浴室カベ 1.6L

                  アサヒペンポスターカラー

                  アサヒペンポスターカラー

                    水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                    水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                      油性スーパーコート 1/12L

                      油性スーパーコート 1/12L

                        油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                        油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                          道路線引き用スプレー

                          道路線引き用スプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,286円 2,704円 757円 1,414円 2,086円 2,531円 3,552円 4,693円 530円 2,964円 705円 3,533円 1,300円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目   9日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 床用 その他 その他 その他 その他 その他 その他 路面用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー)
                            仕様 水性 水性 水性 - 水性 水性 水性 水性 - 水性 油性 油性 水性
                            容量(L) 0.7 1.6 1/5 - 0.7 - 1.6 1.6 - 1.6 1/12 1.6 -
                            質量(g) 1100 2400 350 360 - - - - 105 2400 140 2200 580

                            水性多用途EX 0.7Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9017315
                            AP9017316
                            AP9017318
                            AP9017319
                            AP9017320
                            AP9017321
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            1,463円

                            ( 1,609円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ホワイト-4970925459312-

                            1,302円

                            ( 1,432円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他パールホワイト4970925459329-

                            1,463円

                            ( 1,609円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            アイボリー-4970925459343-

                            1,302円

                            ( 1,432円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他クリーム色4970925459350-

                            1,668円

                            ( 1,835円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ベージュ4970925459367-

                            1,302円

                            ( 1,432円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他カーキー色4970925459374-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました