(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性蛍光塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010804
水性蛍光塗料 スイセイケイコウトリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

【特長】・あざやかな蛍光色で、視認性にすぐれています。・注意喚起にも役に立ちま...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 質量(g):
    82
  • 容量(ml):
    25
  • 内容量:
    1個

型番

AP9010804 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9010804 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010804

AP9010804

レッド
-
4970925446015
1個

12個

690( 759円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あざやかな蛍光色で、視認性にすぐれています。
・注意喚起にも役に立ちます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性蛍光塗料の型番AP9010804のページです。
型番AP9010804に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性蛍光塗料

水性蛍光塗料

    水性エナメル

    水性エナメル

      水性屋上防水遮熱塗料

      水性屋上防水遮熱塗料

        長時間夜光スプレー

        長時間夜光スプレー

          100ml 強力反射スプレー

          100ml 強力反射スプレー

            水性簡易屋上防水塗料

            水性簡易屋上防水塗料

              ビームライトスプレー 100ml

              ビームライトスプレー 100ml

                20g 水性夜光ペイント ツヤなし

                20g 水性夜光ペイント ツヤなし

                  蛍光スプレーYR 300ml

                  蛍光スプレーYR 300ml

                    反射スプレー

                    反射スプレー

                      1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

                      1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

                        水性WOODジェルステイン

                        水性WOODジェルステイン

                          反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

                          反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ エスコ アサヒペン シンロイヒ エスコ 日本緑十字社 アズワン エスコ アサヒペン 日本緑十字社
                            通常価格 479円 456円 10,665円 5,263円 1,930円 12,463円 1,257円 735円 4,200円 3,800円 23,168円 1,880円 3,000円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 9日目   4日目  
                            商品用途 その他 その他 遮熱 カラースプレー その他 建物用 その他 その他 カラースプレー - その他 その他 その他
                            商品タイプ その他 その他 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) その他 塗料(スプレー)
                            仕様 水性 水性 水性 - 油性 水性 - 水性 油性 - 水性 水性 -
                            質量(g) 82 82 - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 25 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010803
                            AP9010805
                            AP9010806
                            AP9010807
                            AP9010808
                            AP9010809
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            690円

                            ( 759円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            その他ピンク4970925446022-

                            690円

                            ( 759円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            レモン-4970925446053-

                            690円

                            ( 759円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            オレンジ-4970925446046-

                            690円

                            ( 759円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            -4970925446060-

                            690円

                            ( 759円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            その他バーミリオン4970925446039-

                            479円

                            ( 527円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            その他アンダーコート4970925446077-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました