(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性簡易屋上防水塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9016859
水性簡易屋上防水塗料 スイセイカンイオクジョウボウスイトリョウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,463円
税込単価
13,709円

【特長】・厚塗りタイプの簡易防水。・HALS配合により、耐候性が優れている。

詳細情報を確認する

型番

AP9016859 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9016859 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9016859

AP9016859

グレー
4970925423924
9000
1個

1個

12,463( 13,709円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚塗りタイプの簡易防水。
・HALS配合により、耐候性が優れている。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性簡易屋上防水塗料の型番AP9016859のページです。
型番AP9016859に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性簡易屋上防水塗料

水性簡易屋上防水塗料

    屋根用遮熱塗料専用シーラー

    屋根用遮熱塗料専用シーラー

      水性ステイン

      水性ステイン

        水性屋根用遮熱塗料

        水性屋根用遮熱塗料

          水性かわら用

          水性かわら用

            水性外カベツヤ消し

            水性外カベツヤ消し

              木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

              木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                  水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                  水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                    オイルステイン

                    オイルステイン

                      水性シリコンアクリルトタン用

                      水性シリコンアクリルトタン用

                        水性ウッドガード外部用

                        水性ウッドガード外部用

                          油性天然竹材保護塗料 1L

                          油性天然竹材保護塗料 1L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 12,463円 2,466円 1,096円 2,751円 7,252円 9,720円 2,476円 2,631円 7,558円 1,460円 5,742円 3,306円 3,206円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   9日目   1日目~   9日目   4日目   1日目~   2日目~   1日目~   9日目   9日目   4日目~   9日目  
                            商品用途 建物用 屋根・トタン用 その他 屋根・トタン用 屋根・トタン用 建物用 その他 建物用 建物用 その他 屋根・トタン用 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 油性 水性 水性 水性 水性 - 水性 水性 油性 水性 水性 油性
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            水性簡易屋上防水塗料のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9016858
                            AP9016860
                            AP9016861
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            12,463円

                            ( 13,709円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            49709254239179000-

                            22,501円

                            ( 24,751円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            497092542395517000-

                            22,501円

                            ( 24,751円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            グレー497092542396217000-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました