(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
水性外かべ凹凸塗料ツヤあり
  • 数量スライド割引

水性外かべ凹凸塗料ツヤあり (レビュー)

通常価格(税別)
7,558円 ~ 18,626円
税込価格
8,314円 ~ 20,489円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・専用ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。
・防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。
・塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、亀裂に強い塗料です。
・汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。

水性外かべ凹凸塗料ツヤありのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    壁のペンキ塗り
    評価 5.0満足度:5.02020/04/22
    凹凸のある仕上がりが本当にできるのか不安でしたが、専用のローラーを使ったら意外と簡単にできました。衣服に付着して乾燥してしまうと取れなくなるので注意して下さい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

    木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

    木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

      水性ウッドガード外部用

      水性ウッドガード外部用

        水性外カベツヤ消し

        水性外カベツヤ消し

          水性WOODジェルステイン

          水性WOODジェルステイン

            油性シーラー

            油性シーラー

              水性ウッドリフォームペイント

              水性ウッドリフォームペイント

                油性木部防虫・防腐ステインEX

                油性木部防虫・防腐ステインEX

                  ウッドガード 外部用

                  ウッドガード 外部用

                    油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                    油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                      かわら塗料専用シーラー

                      かわら塗料専用シーラー

                        水性サビドメ

                        水性サビドメ

                          油性ウレタン建物用 1.6L

                          油性ウレタン建物用 1.6L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント
                            通常価格 7,558円 2,476円 3,306円 9,720円 1,880円 3,107円 1,300円 1,673円 3,153円 8,780円 11,311円 1,150円 3,572円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   4日目   9日目   4日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目   4日目   1日目   5日目  
                            商品用途 建物用 その他 その他 建物用 その他 建物用 その他 その他 その他 屋根・トタン用 屋根・トタン用 サビ止め塗料 建物用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 - 水性 水性 水性 油性 水性 油性 油性 油性 油性 水性 油性
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。