(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性外カベツヤ消し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010552
水性外カベツヤ消し スイセイソトカベツヤケシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,297円
税込単価
19,027円

【特長】・ハケさばきが軽いのでたいへん塗りやすく、早く乾き、おちついたツヤ消し...

詳細情報を確認する

型番

AP9010552 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9010552 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010552

AP9010552

アイボリー
-
4970925450029
14
21300
1個

1個

17,297( 19,027円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハケさばきが軽いのでたいへん塗りやすく、早く乾き、おちついたツヤ消しに仕上がります。
・防カビ剤、防藻剤の配合により、長期間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。
・いったん乾けば、日光や雨につよく、コンクリートやモルタル面 に適した外カベ専用の塗料です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性外カベツヤ消しの型番AP9010552のページです。
型番AP9010552に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性外カベツヤ消し

水性外カベツヤ消し

    水性ウッドリフォームペイント

    水性ウッドリフォームペイント

      木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

      木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

        水性多用途EX 0.7L

        水性多用途EX 0.7L

          水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

          水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

            水性多用途EX 1/5L

            水性多用途EX 1/5L

              水性多用途EX 1.6L

              水性多用途EX 1.6L

                油性木部防虫・防腐ステインEX

                油性木部防虫・防腐ステインEX

                  上塗り塗料 オーバーレイA

                  上塗り塗料 オーバーレイA

                    水性多用途EX 7L

                    水性多用途EX 7L

                      水性多用途EX 14L

                      水性多用途EX 14L

                        水性多用途スプレー 420ml

                        水性多用途スプレー 420ml

                          水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                          水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン シンロイヒ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 9,720円 1,300円 2,476円 1,286円 7,558円 757円 2,704円 1,673円 38,801円 11,000円 18,870円 1,140円 2,964円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~  
                            商品用途 建物用 その他 その他 その他 建物用 その他 その他 その他 その他 その他 その他 カラースプレー その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 - 水性 水性 水性 水性 油性 油性 水性 水性 水性 水性
                            内容量 1個 1個 1個 1個(0.7L) 1個 1個(1/5L) 1個(1.6L) 1個 - 1個(7L) 1個(14L) 1本(420ml) 1個(1.6L)

                            水性外カベツヤ消しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010553
                            AP9010555
                            AP9010556
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            17,297円

                            ( 19,027円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト-49709254500121421300-

                            9,720円

                            ( 10,692円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            アイボリー-4970925451026710800-

                            9,720円

                            ( 10,692円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト-4970925451019710800-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました