(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性屋根用遮熱塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP900129
水性屋根用遮熱塗料 スイセイヤネヨウシャネツトリョウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,217円
税込単価
15,639円

【特長】・特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根...

詳細情報を確認する

型番

AP900129 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP900129 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP900129

AP900129

オーシャンブルー
4970925437235
5
6000
1個

1個

14,217( 15,639円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。
・従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
・シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
・酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性屋根用遮熱塗料の型番AP900129のページです。
型番AP900129に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性屋根用遮熱塗料

水性屋根用遮熱塗料

    水性シリコンアクリル外かべ用

    水性シリコンアクリル外かべ用

      水性スーパーコート 0.7L

      水性スーパーコート 0.7L

        水性スーパーコート 1.6L

        水性スーパーコート 1.6L

          水性屋上防水遮熱塗料

          水性屋上防水遮熱塗料

            油性スーパーコート 1.6L

            油性スーパーコート 1.6L

              水性スーパーコート 1/5L

              水性スーパーコート 1/5L

                油性スーパーコート 0.7L

                油性スーパーコート 0.7L

                  水性スーパーコート 5L

                  水性スーパーコート 5L

                    水性スーパーコート 10L

                    水性スーパーコート 10L

                      油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                      油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                        油性スーパーコート 1/12L

                        油性スーパーコート 1/12L

                          水性かわら用

                          水性かわら用

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,751円 7,096円 2,745円 4,536円 10,665円 3,795円 1,017円 2,294円 11,690円 19,816円 3,533円 705円 7,252円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   2日目~   9日目   4日目~   1日目~   9日目   9日目  
                            商品用途 屋根・トタン用 その他 その他 その他 遮熱 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 屋根・トタン用
                            その他 - - - - - - - - - - - その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性 油性 水性 水性 油性 油性 水性
                            内容量 1個 1個 1個(0.7L) 1個(1.6L) 1個 1個(1.6L) 1個(1/5L) 1個(0.7L) 1個(5L) 1個(10L) 1個(1.6L) 1個(1/12L) 1個

                            水性屋根用遮熱塗料のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP900126
                            AP900127
                            AP900128
                            AP900130
                            AP900131
                            AP900132
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            14,217円

                            ( 15,639円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            赤さび497092543720456000-

                            14,216円

                            ( 15,638円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            こげ茶497092543721156000-

                            14,216円

                            ( 15,638円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スカイブルー497092543722856000-

                            14,217円

                            ( 15,639円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            スレートブラック497092543724256000-

                            14,217円

                            ( 15,639円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            アイリッシュグリーン497092543725956000-

                            14,216円

                            ( 15,638円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            銀黒497092543726656000-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました