(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途EX 14L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9017365
水性多用途EX 14L スイセイタヨウトEX 14L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,870円
税込単価
20,757円

【特長】・厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、大変塗りやすい塗料です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    14
  • 質量(g):
    19000
  • 内容量:
    1個(14L)

型番

AP9017365 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9017365 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9017365

AP9017365

アイボリー
4970925459992
1個(14L)

1個

18,870( 20,757円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、大変塗りやすい塗料です。
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
・日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途EX 14Lの型番AP9017365のページです。
型番AP9017365に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途EX 14L

水性多用途EX 14L

    水性多用途EX 0.7L

    水性多用途EX 0.7L

      水性多用途EX 1.6L

      水性多用途EX 1.6L

        水性多用途EX 1/5L

        水性多用途EX 1/5L

          水性多用途EX 7L

          水性多用途EX 7L

            水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

            水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

              水性多用途カラー 10L

              水性多用途カラー 10L

                水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

                水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

                  水性多用途カラー 5L

                  水性多用途カラー 5L

                    水性多用途カラー 1/5L

                    水性多用途カラー 1/5L

                      水性ウッドリフォームペイント

                      水性ウッドリフォームペイント

                        水性サビドメ

                        水性サビドメ

                          油性鉄部・木部用EX

                          油性鉄部・木部用EX

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 18,870円 1,286円 2,704円 757円 11,000円 2,964円 17,210円 1,924円 8,984円 933円 1,300円 1,150円 877円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目   1日目~   9日目   9日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 サビ止め塗料 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性
                            容量(L) 14 0.7 1.6 1/5 7 1.6 10 0.7 5 1/5 - - -
                            質量(g) 19000 1100 2400 350 9500 2400 13500 1100 7000 350 - - -

                            水性多用途EX 14Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9017364
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            18,870円

                            ( 20,757円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ホワイト4970925459985-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました