(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ユカ用ニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性ユカ用ニス

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,075円 ~ 6,407円  特別価格 
税込価格
2,283円 ~ 7,048円  特別価格 

【特長】・湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
商品サイズ(mm)
標準塗り面積(m2)
JANコード
容量(L)
質量(g)
乾燥時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
塗料(缶)
-
W150xD150xH170
(2回塗り)白木の場合7~9、塗り替えの場合9~11
4970925442123
1.6
2500
夏期/30~60分・冬期/2~3時間
1個

6個

6,407円

5,653

( 6,218円 )

9日目

塗料(缶)
ツヤあり透明
W150xD150xH170
(2回塗り)白木の場合7~9、塗り替えの場合9~11
4970925442161
1.6
2500
夏期/30~60分・冬期/2~3時間
1個

6個

6,407円

5,653

( 6,218円 )

9日目

塗料(缶)
半ツヤ透明
W115xD115xH120
(2回塗り)白木の場合3~4、塗り替えの場合4~5
4970925442130
0.7
1000
夏期/30~60分・冬期/2~3時間
1個

6個

3,527円

3,307

( 3,638円 )

9日目

塗料(缶)
ツヤあり透明
W115xD115xH120
(2回塗り)白木の場合3~4、塗り替えの場合4~5
4970925442178
0.7
1000
夏期/30~60分・冬期/2~3時間
1個

6個

3,527円

3,307

( 3,638円 )

9日目

その他
半ツヤ透明
W65xD65xH151
(2回塗り)白木の場合1.3~1.7、塗り替えの場合1.7~2.1
4970925442147
0.3
600
-
1個

6個

2,075円

2,033

( 2,236円 )

9日目

その他
ツヤあり透明
W65xD65xH151
(2回塗り)白木の場合1.3~1.7、塗り替えの場合1.7~2.1
4970925442185
0.3
600
-
1個

6個

2,075円

2,033

( 2,236円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。
・耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。
・臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。
・すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ユカ用ニス

水性ユカ用ニス

    油性ユカ用ニス

    油性ユカ用ニス

      水性道路線引き用塗料

      水性道路線引き用塗料

        水性塗料 (コンクリートフロア用)

        水性塗料 (コンクリートフロア用)

          水性道路線消し用塗料

          水性道路線消し用塗料

            ポリンフロアー

            ポリンフロアー

              強浸透性水性シーラー

              強浸透性水性シーラー

                油性シーラー

                油性シーラー

                  水性コンクリート床用

                  水性コンクリート床用

                    水性シリコンカラースプレー

                    水性シリコンカラースプレー

                      水性路面標示用塗料

                      水性路面標示用塗料

                        油性ウレタン建物用 1.6L

                        油性ウレタン建物用 1.6L

                          水性コンクリートフロア用 14kg 若竹色

                          水性コンクリートフロア用 14kg 若竹色

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン カンペハピオ アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン カンペハピオ シントーファミリー ロックペイント サンデーペイント
                            通常価格 2,075円 1,840円 4,392円 6,812円 4,392円 819円 6,457円 3,107円 2,531円 1,488円 7,014円 3,572円 22,930円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目~   1日目~   7日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品用途 床用 床用 路面用 - その他 - 建物用 建物用 床用 カラースプレー 路面用 建物用 -
                            透明 その他 - - ブラック 透明 透明 透明 - - - - -
                            仕様 水性 - 水性 水性 水性 - 水性 油性 水性 水性 水性 油性 -
                            内容量 1個 1個 1個 - 1個 - 1個 1個 1個 - - - -

                            水性ユカ用ニスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました