(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ビッグ10多用途 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9011232
水性ビッグ10多用途 5L スイセイビッグ10タヨウト 5L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,670円
税込単価
12,837円

【特長】・特殊ふっ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    5
  • 質量(g):
    7000
  • 内容量:
    1個(5L)

型番

AP9011232 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9011232 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9011232

AP9011232

ブラック
-
4970925436610
1個(5L)

1個

11,670( 12,837円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ふっ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。
・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性ビッグ10多用途 5Lの型番AP9011232のページです。
型番AP9011232に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ビッグ10多用途 5L

水性ビッグ10多用途 5L

    水性ビッグ10多用途 1/5L

    水性ビッグ10多用途 1/5L

      水性ビッグ10多用途 0.7L

      水性ビッグ10多用途 0.7L

        水性ビッグ10多用途 1.6L

        水性ビッグ10多用途 1.6L

          水性ビッグ10多用途 10L

          水性ビッグ10多用途 10L

            水性スーパーコート 1/5L

            水性スーパーコート 1/5L

              水性スーパーコート 10L

              水性スーパーコート 10L

                水性多用途カラー 10L

                水性多用途カラー 10L

                  水性スーパーコート 5L

                  水性スーパーコート 5L

                    水性多用途カラー 1/5L

                    水性多用途カラー 1/5L

                      水性スーパーコート 1.6L

                      水性スーパーコート 1.6L

                        油性スーパーコート 0.7L

                        油性スーパーコート 0.7L

                          水性スーパーコート 0.7L

                          水性スーパーコート 0.7L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 11,670円 1,040円 2,658円 4,796円 15,999円 1,017円 19,816円 17,210円 11,690円 933円 4,536円 2,294円 2,745円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   4日目~   9日目   9日目   9日目   1日目~   2日目~   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性
                            容量(L) 5 1/5 0.7 1.6 10 1/5 10 10 5 1/5 1.6 0.7 0.7
                            質量(g) 7000 300 1000 - 13500 300 13500 13500 7000 350 2400 1000 1000

                            水性ビッグ10多用途 5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011229
                            AP9011230
                            AP9011231
                            AP9011233
                            AP9011234
                            AP9011235
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            11,670円

                            ( 12,837円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ホワイト-4970925436504-

                            11,670円

                            ( 12,837円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ライトグレー-4970925436603-

                            11,670円

                            ( 12,837円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他227クリーム色4970925436542-

                            11,670円

                            ( 12,837円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他243こげ茶4970925436580-

                            11,670円

                            ( 12,837円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他232カーキー色4970925436573-

                            11,670円

                            ( 12,837円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他222ベージュ4970925436559-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました