(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ビッグ10多用途 10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9011222
水性ビッグ10多用途 10L スイセイビッグ10タヨウト 10L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,999円
税込単価
17,599円

【特長】・特殊ふっ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    10
  • 質量(g):
    13500
  • 内容量:
    1個(10L)

型番

AP9011222 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9011222 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9011222

AP9011222

その他
227クリーム色
4970925436832
1個(10L)

1個

15,999( 17,599円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ふっ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。
・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性ビッグ10多用途 10Lの型番AP9011222のページです。
型番AP9011222に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ビッグ10多用途 10L

水性ビッグ10多用途 10L

    水性ビッグ10多用途 5L

    水性ビッグ10多用途 5L

      水性外カベツヤ消し

      水性外カベツヤ消し

        水性ステイン

        水性ステイン

          屋根用遮熱塗料専用シーラー

          屋根用遮熱塗料専用シーラー

            水性かわら用

            水性かわら用

              水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

              水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                  油性スーパーコート 5L

                  油性スーパーコート 5L

                    水性屋根用遮熱塗料

                    水性屋根用遮熱塗料

                      テントアート 170ml

                      テントアート 170ml

                        水性シリコンアクリル外かべ用

                        水性シリコンアクリル外かべ用

                          水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                          水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 15,999円 11,670円 9,720円 1,096円 2,466円 7,252円 7,558円 2,476円 10,489円 2,751円 968円 7,096円 2,631円
                            通常出荷日 9日目   9日目   4日目   9日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   5日目   3日目~   2日目~  
                            商品用途 その他 その他 建物用 その他 屋根・トタン用 屋根・トタン用 建物用 その他 その他 屋根・トタン用 その他 その他 建物用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) その他
                            仕様 水性 水性 水性 水性 油性 水性 水性 - 油性 水性 水性 水性 水性
                            容量(L) 10 5 - - - - - - 5 - - - -
                            質量(g) 13500 7000 - - - - - - 6500 - - - -

                            水性ビッグ10多用途 10Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011221
                            AP9011223
                            AP9011224
                            AP9011225
                            AP9011226
                            AP9011227
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            15,999円

                            ( 17,599円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ホワイト-4970925436801-

                            15,999円

                            ( 17,599円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ブラック-4970925436870-

                            15,999円

                            ( 17,599円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他243こげ茶4970925436863-

                            15,999円

                            ( 17,599円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他232カーキー色4970925436856-

                            15,999円

                            ( 17,599円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            アイボリー-4970925436818-

                            15,999円

                            ( 17,599円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他242ブラウン4970925436849-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました