(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ビッグ10多用途 1/5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901852
水性ビッグ10多用途 1/5L スイセイビッグ10タヨウト 1/5L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円

【特長】・特殊ふっ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    1/5
  • 質量(g):
    300
  • 内容量:
    1個(1/5L)

型番

AP901852 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901852 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901852

AP901852

ホワイト
-
4970925434012
1個(1/5L)

6個

1,040( 1,144円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ふっ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。
・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性ビッグ10多用途 1/5Lの型番AP901852のページです。
型番AP901852に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ビッグ10多用途 1/5L

水性ビッグ10多用途 1/5L

    水性ビッグ10多用途 5L

    水性ビッグ10多用途 5L

      水性ビッグ10多用途 1.6L

      水性ビッグ10多用途 1.6L

        水性ビッグ10多用途 10L

        水性ビッグ10多用途 10L

          水性ビッグ10多用途 0.7L

          水性ビッグ10多用途 0.7L

            水性スーパーコート 1/5L

            水性スーパーコート 1/5L

              水性多用途カラー 10L

              水性多用途カラー 10L

                水性スーパーコート 10L

                水性スーパーコート 10L

                  油性スーパーコート 0.7L

                  油性スーパーコート 0.7L

                    水性多用途カラー 1/5L

                    水性多用途カラー 1/5L

                      水性スーパーコート 5L

                      水性スーパーコート 5L

                        油性多用途カラー 0.7L

                        油性多用途カラー 0.7L

                          水性スーパーコート 0.7L

                          水性スーパーコート 0.7L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,040円 11,670円 4,796円 15,999円 2,658円 1,017円 17,210円 19,816円 2,294円 933円 11,690円 1,923円 2,745円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   4日目~   2日目~   9日目   9日目   1日目~   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性 水性 油性 水性
                            容量(L) 1/5 5 1.6 10 0.7 1/5 10 10 0.7 1/5 5 0.7 0.7
                            質量(g) 300 7000 - 13500 1000 300 13500 13500 1000 350 7000 1000 1000

                            水性ビッグ10多用途 1/5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011197
                            AP9011198
                            AP9011199
                            AP901853
                            AP901855
                            AP901856
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            1,040円

                            ( 1,144円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他221スモークベージュ4970925592644-

                            1,040円

                            ( 1,144円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            チョコレート-4970925592811-

                            1,040円

                            ( 1,144円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他228パステルオリーブ4970925592699-

                            1,040円

                            ( 1,144円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ライトグレー-4970925434029-

                            1,040円

                            ( 1,144円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ブラック-4970925434043-

                            1,040円

                            ( 1,144円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            レッド-4970925434050-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました