(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ビッグ10多用途 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901809
水性ビッグ10多用途 1.6L スイセイビッグ10タヨウト 1.6L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,796円 3,724円
税込単価
5,276円 4,096円

【特長】・特殊ふっ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    1.6
  • 内容量:
    1個(1.6L)

型番

AP901809 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901809 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901809

AP901809

ライトグレー
-
4970925432025
2200
1個(1.6L)

6個

4,796円

3,724

( 4,096円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ふっ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。
・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性ビッグ10多用途 1.6Lの型番AP901809のページです。
型番AP901809に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ビッグ10多用途 1.6L

水性ビッグ10多用途 1.6L

    水性ビッグ10多用途 0.7L

    水性ビッグ10多用途 0.7L

      水性ビッグ10多用途 1/5L

      水性ビッグ10多用途 1/5L

        水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

        水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

          水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

          水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

            水性コンクリート床用

            水性コンクリート床用

              油性サビ鉄用

              油性サビ鉄用

                水性多用途カラー 1/5L

                水性多用途カラー 1/5L

                  水性屋上防水遮熱塗料

                  水性屋上防水遮熱塗料

                    カラーサビ鉄用

                    カラーサビ鉄用

                      油性多用途カラー 1/5L

                      油性多用途カラー 1/5L

                        水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                        水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                          油性多用途カラー 0.7L

                          油性多用途カラー 0.7L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 4,796円 2,658円 1,040円 833円 1,924円 2,531円 1,403円 933円 10,665円 1,246円 888円 2,964円 1,923円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   4日目~   9日目   1日目~   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 床用 その他 その他 遮熱 サビ止め塗料 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性 水性 油性 油性 水性 油性
                            容量(L) 1.6 0.7 1/5 - 0.7 - - 1/5 - - 1/5 1.6 0.7
                            内容量 1個(1.6L) 1個(0.7L) 1個(1/5L) 1個 1個(0.7L) 1個 1個 1個(1/5L) 1個 1個 1個(1/5L) 1個(1.6L) 1個(0.7L)

                            水性ビッグ10多用途 1.6Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011143
                            AP9011144
                            AP9011145
                            AP901811
                            AP901812
                            AP901813
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 質量(g) 内容量

                            4,796円

                            ( 5,276円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他221スモークベージュ49709255921702400-

                            4,796円

                            ( 5,276円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            チョコレート-49709255923232400-

                            4,796円

                            ( 5,276円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他228パステルオリーブ49709255922172400-

                            4,796円

                            ( 5,276円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ブラック-49709254320492200-

                            4,796円

                            ( 5,276円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            レッド-49709254320562200-

                            4,796円

                            ( 5,276円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他211ピンク49709254320702200-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました