(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途EX 7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9017359
水性多用途EX 7L スイセイタヨウトEX 7L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、大変塗りやすい塗料です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    7
  • 質量(g):
    9500
  • 内容量:
    1個(7L)

型番

AP9017359 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9017359 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9017359

AP9017359

ホワイト
-
4970925459916
1個(7L)

1個

11,000( 12,100円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、大変塗りやすい塗料です。
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
・日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途EX 7Lの型番AP9017359のページです。
型番AP9017359に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途EX 7L

水性多用途EX 7L

    速乾サビドメ

    速乾サビドメ

      水性多用途EX 14L

      水性多用途EX 14L

        水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

        水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

          水性多用途カラー 10L

          水性多用途カラー 10L

            水性多用途カラー 5L

            水性多用途カラー 5L

              水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

              水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                  油性木部防虫・防腐ステインEX

                  油性木部防虫・防腐ステインEX

                    水性ビッグ10多用途 5L

                    水性ビッグ10多用途 5L

                      インサルアク止めシーラー

                      インサルアク止めシーラー

                        油性スーパーコート 5L

                        油性スーパーコート 5L

                          水性簡易屋上防水塗料

                          水性簡易屋上防水塗料

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ABC商会 アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 11,000円 650円 18,870円 2,980円 17,210円 8,984円 2,631円 2,031円 1,673円 11,670円 11,931円 10,489円 12,463円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   2日目~   1日目   9日目   9日目   9日目   4日目~   9日目  
                            商品用途 その他 サビ止め塗料 その他 建物用 その他 その他 建物用 その他 その他 その他 建物用 その他 建物用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 油性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性 水性 油性 水性
                            容量(L) 7 - 14 - 10 5 - 1 - 5 - 5 -
                            質量(g) 9500 - 19000 - 13500 7000 - 1200 - 7000 - 6500 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9017360
                            AP9017361
                            AP9017362
                            AP9017363
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            11,000円

                            ( 12,100円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他ミルキーホワイト4970925459923-

                            11,000円

                            ( 12,100円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            アイボリー-4970925459930-

                            11,000円

                            ( 12,100円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他カーキー色4970925459947-

                            11,000円

                            ( 12,100円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他こげ茶4970925459954-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました