(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浴室用塗料スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901284
浴室用塗料スプレー ヨクシツヨウトリョウスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,858円
税込単価
2,044円

【特長】・強力カビドメ剤の配合で、長期間カビの発生を防ぎます。・45度の角度で...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    カラースプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 商品サイズ(mm):
    W60xD60xH190
  • 標準塗り面積(m2):
    (2回塗り)0.7~1
  • 質量(g):
    360
  • 乾燥時間:
    夏期/1~2時間・冬期/3~4時間
  • 内容量:
    1本

型番

AP901284 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901284 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901284

AP901284

ホワイト
-
4970925561015
300
1本

6個

1,858( 2,044円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力カビドメ剤の配合で、長期間カビの発生を防ぎます。
・45度の角度でスプレーでき、天井塗装も簡単です。
・逆さ吹き使用ができ、下部塗装も簡単です。
・低臭タイプのスプレーです。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浴室用塗料スプレーの型番AP901284のページです。
型番AP901284に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浴室用塗料スプレー

浴室用塗料スプレー

    メタルプライマー

    メタルプライマー

      木部用プライマー

      木部用プライマー

        水性つや出しニススプレー

        水性つや出しニススプレー

          アスペンラッカースプレー 300ml

          アスペンラッカースプレー 300ml

            蛍光塗料スプレー

            蛍光塗料スプレー

              蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

              蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

                アスペンラッカースプレー 420ml

                アスペンラッカースプレー 420ml

                  速乾サビドメスプレー

                  速乾サビドメスプレー

                    ストーン調スプレー

                    ストーン調スプレー

                      超耐久屋外用ニス

                      超耐久屋外用ニス

                        メタリックスプレー

                        メタリックスプレー

                          屋外用ニススプレー

                          屋外用ニススプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,858円 1,090円 802円 1,802円 898円 1,250円 736円 1,024円 1,547円 1,668円 1,669円 2,003円 1,339円
                            通常出荷日 9日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   9日目   9日目   1日目~   9日目  
                            商品用途 カラースプレー その他 プライマー その他 ラッカースプレー カラースプレー その他 ラッカースプレー サビ止め塗料 その他 その他 ラッカースプレー その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            商品サイズ(mm) W60xD60xH190 - - W60xD60xH190 - - - - - - - - -
                            標準塗り面積(m2) (2回塗り)0.7~1 - - (2回塗り)0.8~1.1 - - - - - - - - -
                            質量(g) 360 - - 360 360 - 140 450 360 400 - 360 360

                            浴室用塗料スプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010946
                            AP9010947
                            AP9010948
                            AP9010949
                            AP901286
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 容量(ml) 内容量

                            1,858円

                            ( 2,044円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ペールピンク4970925561114--

                            1,858円

                            ( 2,044円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ペールクリーム4970925561107--

                            1,858円

                            ( 2,044円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ペールグリーン4970925561121--

                            1,858円

                            ( 2,044円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ペールブルー4970925561138--

                            1,858円

                            ( 2,044円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            アイボリー-4970925561046300-

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました