(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性木部防虫・防腐ステインEX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油性木部防虫・防腐ステインEX

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,673円 ~ 9,664円  特別価格 
税込価格
1,840円 ~ 10,630円  特別価格 

【特長】・防虫・防腐・防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。・木部に深く浸透し...

詳細情報を確認する

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ライトオーク
4970925525505
7
7000
1個

2個

9,664円

9,020

( 9,922円 )

9日目

その他
チーク
4970925525512
7
7000
1個

2個

9,664円

9,020

( 9,922円 )

9日目

その他
マホガニー
4970925525529
7
7000
1個

2個

9,664円

9,020

( 9,922円 )

9日目

ウォールナット
-
4970925525536
7
7000
1個

6個

9,020円

7,517

( 8,269円 )

9日目

その他
ダークオーク
4970925525543
7
7000
1個

2個

9,664円

9,020

( 9,922円 )

9日目

その他
ライトオーク
4970925525406
3
3000
1個

4個

4,824円

4,503

( 4,953円 )

9日目

その他
チーク
4970925525413
3
3000
1個

4個

4,824円

4,503

( 4,953円 )

9日目

その他
マホガニー
4970925525420
3
3000
1個

4個

4,824円

4,503

( 4,953円 )

9日目

ウォールナット
-
4970925525437
3
3000
1個

4個

4,824円

4,503

( 4,953円 )

9日目

その他
ダークオーク
4970925525444
3
3000
1個

4個

4,824円

4,503

( 4,953円 )

9日目

ウォールナット
-
4970925525338
1.6
1600
1個

6個

2,771円

2,587

( 2,846円 )

9日目

その他
ダークオーク
4970925525345
1.6
1600
1個

6個

2,771円

2,587

( 2,846円 )

9日目

その他
ライトオーク
4970925525307
1.6
1600
1個

6個

2,771円

2,587

( 2,846円 )

9日目

その他
チーク
4970925525314
1.6
1600
1個

6個

2,771円

2,587

( 2,846円 )

9日目

その他
マホガニー
4970925525321
1.6
1600
1個

6個

2,771円

2,587

( 2,846円 )

9日目

その他
ライトオーク
4970925525208
0.7
800
1個

6個

1,673円

1,545

( 1,700円 )

9日目

その他
チーク
4970925525215
0.7
800
1個

6個

1,673円

1,545

( 1,700円 )

9日目

その他
マホガニー
4970925525222
0.7
800
1個

6個

1,673円

1,545

( 1,700円 )

9日目

ウォールナット
-
4970925525239
0.7
800
1個

6個

1,673円

1,545

( 1,700円 )

9日目

その他
ダークオーク
4970925525246
0.7
800
1個

6個

1,673円

1,545

( 1,700円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防虫・防腐・防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。
・木部に深く浸透し、塗装面はヒビワレやハガレの心配がありません。
・素材の風合いを生かしたシックなツヤ消し仕上げ。
・塗りやすく木目を美しく生かします。
・安全性を配慮した薬剤を使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性木部防虫・防腐ステインEX

油性木部防虫・防腐ステインEX

    水性多用途EX 1/5L

    水性多用途EX 1/5L

      木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

      木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

        水性ウッドガード外部用

        水性ウッドガード外部用

          水性外カベツヤ消し

          水性外カベツヤ消し

            水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

            水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

              水性多用途EX 0.7L

              水性多用途EX 0.7L

                水性ウレタンニス 0.7L

                水性ウレタンニス 0.7L

                  水性多用途EX 1.6L

                  水性多用途EX 1.6L

                    水性WOODジェルステイン

                    水性WOODジェルステイン

                      水性多用途EX 14L

                      水性多用途EX 14L

                        アクリルラッカースプレー TRY

                        アクリルラッカースプレー TRY

                          水性多用途EX 7L

                          水性多用途EX 7L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ アサヒペン
                            通常価格 1,673円 757円 2,476円 3,306円 9,720円 7,558円 1,286円 2,435円 2,704円 1,880円 18,870円 657円 11,000円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   9日目   9日目   1日目~   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 建物用 建物用 その他 - その他 その他 その他 カラースプレー その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶)
                            仕様 油性 水性 - 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 - 水性
                            内容量 1個 1個(1/5L) 1個 1個 1個 1個 1個(0.7L) - 1個(1.6L) 1個 1個(14L) - 1個(7L)

                            油性木部防虫・防腐ステインEXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました