(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性多用途カラー 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9016535
油性多用途カラー 5L ユセイタヨウトカラー 5L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,809円
税込単価
11,890円

【特長】・紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤(HALS)配合により耐久性...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 容量(L):
    5
  • 質量(g):
    7000
  • 内容量:
    1個(5L)

型番

AP9016535 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9016535 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9016535

AP9016535

アイボリー
-
4970925537621
1個(5L)

1個

10,809( 11,890円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤(HALS)配合により耐久性に優れた塗料です。
・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
・タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。
・1回塗りで酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性多用途カラー 5Lの型番AP9016535のページです。
型番AP9016535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性多用途カラー 5L

油性多用途カラー 5L

    屋根用遮熱塗料専用シーラー

    屋根用遮熱塗料専用シーラー

      水性屋根用遮熱塗料

      水性屋根用遮熱塗料

        水性ステイン

        水性ステイン

          油性スーパーコート 10L

          油性スーパーコート 10L

            油性スーパーコート 5L

            油性スーパーコート 5L

              水性スーパーコート 10L

              水性スーパーコート 10L

                水性外カベツヤ消し

                水性外カベツヤ消し

                  油性天然竹材保護塗料 1L

                  油性天然竹材保護塗料 1L

                    水性ビッグ10多用途 10L

                    水性ビッグ10多用途 10L

                      油性焼き杉用塗料

                      油性焼き杉用塗料

                        水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                        水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                          トタン用

                          トタン用

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 10,809円 2,466円 2,751円 1,096円 18,225円 10,489円 19,816円 9,720円 3,206円 15,999円 3,033円 2,631円 8,129円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   9日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目   9日目   9日目   9日目   2日目~   4日目  
                            商品用途 その他 屋根・トタン用 屋根・トタン用 その他 その他 その他 その他 建物用 その他 その他 その他 建物用 屋根・トタン用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 水性 水性 油性 油性 水性 水性 油性 水性 油性 水性 油性
                            容量(L) 5 - - - 10 5 10 - 1 10 - - -
                            質量(g) 7000 - - - 13000 6500 13500 - 1200 13500 - - -

                            油性多用途カラー 5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9016534
                            AP9016536
                            AP9016537
                            AP9016538
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            10,809円

                            ( 11,890円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ホワイト-4970925537614-

                            10,809円

                            ( 11,890円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他こげ茶4970925537638-

                            10,809円

                            ( 11,890円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ライトグレー-4970925537645-

                            10,809円

                            ( 11,890円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ブラック-4970925537652-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました