(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性多用途カラー 1/5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

油性多用途カラー 1/5L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
888円 ~ 932円
税込価格
977円 ~ 1,025円

【特長】・紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤(HALS)配合により耐久性...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 容量(L):
    1/5
  • 質量(g):
    350
  • 内容量:
    1個(1/5L)

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4970925536211
1個(1/5L)

6個

888( 977円 )

9日目

その他
ツヤ消し白
4970925536228
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
ミルキーホワイト
4970925536235
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

アイボリー
-
4970925536242
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
ベージュ
4970925536259
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
クリーム
4970925536266
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
ライトカーキー
4970925536273
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
カーキー
4970925536280
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
赤さび
4970925536297
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
ブラウン
4970925536303
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

チョコレート
-
4970925536310
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
こげ茶
4970925536327
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
ソフトグレー
4970925536334
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

ライトグレー
-
4970925536341
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

グレー
-
4970925536358
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
ショコラブラウン
4970925536365
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
オータムブラウン
4970925536372
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

ブラック
-
4970925536389
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
ツヤ消し黒
4970925536396
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

レッド
-
4970925536402
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

オレンジ
-
4970925536419
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

イエロー
-
4970925536426
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

ライトグリーン
-
4970925536433
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
若草色
4970925536440
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

-
4970925536457
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
水色
4970925536464
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

そら
-
4970925536471
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
4970925536488
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
オーシャンブルー
4970925536495
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

その他
なす紺
4970925536501
1個(1/5L)

6個

932( 1,025円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤(HALS)配合により耐久性に優れた塗料です。
・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
・タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。
・1回塗りで酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性多用途カラー 1/5L

油性多用途カラー 1/5L

    油性多用途カラー 0.7L

    油性多用途カラー 0.7L

      油性多用途カラー 5L

      油性多用途カラー 5L

        油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

        油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

          水性スーパーコート 0.7L

          水性スーパーコート 0.7L

            水性スーパーコート 5L

            水性スーパーコート 5L

              油性スーパーコート 1/5L

              油性スーパーコート 1/5L

                水性スーパーコート 1/5L

                水性スーパーコート 1/5L

                  油性スーパーコート 1.6L

                  油性スーパーコート 1.6L

                    水性スーパーコート 1.6L

                    水性スーパーコート 1.6L

                      水性多用途カラー 10L

                      水性多用途カラー 10L

                        油性スーパーコート 0.7L

                        油性スーパーコート 0.7L

                          水性ビッグ10多用途 1.6L

                          水性ビッグ10多用途 1.6L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 888円 1,923円 10,809円 3,533円 2,745円 11,690円 1,042円 1,017円 3,795円 4,536円 17,210円 2,294円 4,796円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   9日目   2日目~   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 油性 油性 水性 水性 油性 水性 油性 水性 水性 油性 水性
                            容量(L) 1/5 0.7 5 1.6 0.7 5 1/5 1/5 1.6 1.6 10 0.7 1.6
                            質量(g) 350 1000 7000 2200 1000 7000 300 300 2400 2400 13500 1000 -

                            油性多用途カラー 1/5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト