(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9016572
油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合) ユセイタヨウトカラー 1.6L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,533円 3,313円
税込単価
3,886円 3,644円

【特長】・紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤(HALS)配合により耐久性...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 容量(L):
    1.6
  • 質量(g):
    2200
  • 内容量:
    1個(1.6L)

型番

AP9016572 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9016572 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9016572

AP9016572

アイボリー
-
4970925537249
1個(1.6L)

6個

3,533円

3,313

( 3,644円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤(HALS)配合により耐久性に優れた塗料です。
・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
・タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。
・1回塗りで酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)の型番AP9016572のページです。
型番AP9016572に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

    油性多用途カラー 0.7L

    油性多用途カラー 0.7L

      油性多用途カラー 1/5L

      油性多用途カラー 1/5L

        水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

        水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

          水性コンクリート床用

          水性コンクリート床用

            水性多用途カラー 1/5L

            水性多用途カラー 1/5L

              水性ビッグ10多用途 0.7L

              水性ビッグ10多用途 0.7L

                水性ビッグ10多用途 1.6L

                水性ビッグ10多用途 1.6L

                  カラーサビ鉄用

                  カラーサビ鉄用

                    油性スーパーコート 1/12L

                    油性スーパーコート 1/12L

                      油性鉄部・木部用EX

                      油性鉄部・木部用EX

                        水性ビッグ10多用途 1/5L

                        水性ビッグ10多用途 1/5L

                          水性多用途EX 1/5L

                          水性多用途EX 1/5L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 3,533円 1,923円 888円 2,964円 2,531円 933円 2,658円 4,796円 1,246円 705円 877円 1,040円 757円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   9日目   9日目   9日目   4日目~   9日目   1日目~   9日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 床用 その他 その他 その他 サビ止め塗料 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 油性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 油性 油性 水性 水性
                            容量(L) 1.6 0.7 1/5 1.6 - 1/5 0.7 1.6 - 1/12 - 1/5 1/5
                            質量(g) 2200 1000 350 2400 - 350 1000 - - 140 - 300 350

                            油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9016569
                            AP9016570
                            AP9016571
                            AP9016573
                            AP9016574
                            AP9016575
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            3,533円

                            ( 3,886円 )
                            6個 あり

                            4日目

                            ホワイト-4970925537218-

                            3,567円

                            ( 3,924円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ツヤ消し白4970925537225-

                            3,567円

                            ( 3,924円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ミルキーホワイト4970925537232-

                            3,567円

                            ( 3,924円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ベージュ4970925537256-

                            3,567円

                            ( 3,924円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他クリーム4970925537263-

                            3,567円

                            ( 3,924円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ライトカーキー4970925537270-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました