(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性多用途カラー 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9016607
油性多用途カラー 0.7L ユセイタヨウトカラー 0.7L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,009円
税込単価
2,210円

【特長】・紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤(HALS)配合により耐久性...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 容量(L):
    0.7
  • 質量(g):
    1000
  • 内容量:
    1個(0.7L)

型番

AP9016607 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9016607 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9016607

AP9016607

その他
赤さび
4970925536693
1個(0.7L)

6個

2,009( 2,210円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤(HALS)配合により耐久性に優れた塗料です。
・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
・タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。
・1回塗りで酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性多用途カラー 0.7Lの型番AP9016607のページです。
型番AP9016607に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性多用途カラー 0.7L

油性多用途カラー 0.7L

    油性多用途カラー 1/5L

    油性多用途カラー 1/5L

      油性多用途カラー 5L

      油性多用途カラー 5L

        油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

        油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

          水性多用途カラー 10L

          水性多用途カラー 10L

            水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

            水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

              水性多用途カラー 1/5L

              水性多用途カラー 1/5L

                水性多用途カラー 5L

                水性多用途カラー 5L

                  水性スーパーコート 0.7L

                  水性スーパーコート 0.7L

                    水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                    水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                      油性スーパーコート 0.7L

                      油性スーパーコート 0.7L

                        水性ビッグ10多用途 10L

                        水性ビッグ10多用途 10L

                          水性ビッグ10多用途 1.6L

                          水性ビッグ10多用途 1.6L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,923円 888円 10,809円 3,533円 17,210円 1,924円 933円 8,984円 2,745円 2,964円 2,294円 15,999円 4,796円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   9日目   1日目~   9日目   1日目~   9日目   9日目   1日目~   1日目~   2日目~   9日目   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 油性 油性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性 水性
                            容量(L) 0.7 1/5 5 1.6 10 0.7 1/5 5 0.7 1.6 0.7 10 1.6
                            質量(g) 1000 350 7000 2200 13500 1100 350 7000 1000 2400 1000 13500 -

                            油性多用途カラー 0.7Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9016602
                            AP9016603
                            AP9016604
                            AP9016608
                            AP9016609
                            AP9016610
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            2,338円

                            ( 2,572円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            アイボリー-4970925536648-

                            1,923円

                            ( 2,115円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ベージュ4970925536655-

                            2,007円

                            ( 2,208円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他クリーム4970925536662-

                            2,009円

                            ( 2,210円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ブラウン4970925536709-

                            2,007円

                            ( 2,208円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            チョコレート-4970925536716-

                            2,243円

                            ( 2,467円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他こげ茶4970925536723-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました