(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性焼き杉用塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9011553
油性焼き杉用塗料 ユセイヤキスギヨウトリョウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,531円 6,645円
税込単価
8,284円 7,310円

【特長】・防腐・防虫・防カビ効果 により長期間素材を守ります。・焼き杉の風合い...

詳細情報を確認する

型番

AP9011553 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9011553 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9011553

AP9011553

透明
-
4970925508218
3
3300
1個

4個

7,531円

6,645

( 7,310円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防腐・防虫・防カビ効果 により長期間素材を守ります。
・焼き杉の風合いを生かした透明着色塗装が出来ます。
・深く浸透しますので塗装面 はワレやハガレの心配がありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性焼き杉用塗料の型番AP9011553のページです。
型番AP9011553に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性焼き杉用塗料

油性焼き杉用塗料

    オイルステイン

    オイルステイン

      水性サンディングシーラー

      水性サンディングシーラー

        強浸透性水性シーラー

        強浸透性水性シーラー

          水性ウレタンニス

          水性ウレタンニス

            水性ウッドリフォームペイント

            水性ウッドリフォームペイント

              水性ツヤだしニス

              水性ツヤだしニス

                ペイントうすめ液

                ペイントうすめ液

                  鉄部用クリヤコート

                  鉄部用クリヤコート

                    ゴールドコート

                    ゴールドコート

                      油性天然竹材保護塗料 1L

                      油性天然竹材保護塗料 1L

                        水性多用途EX 1/5L

                        水性多用途EX 1/5L

                          ラッカーシンナー【AP9010608】

                          ラッカーシンナー【AP9010608】

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 3,033円 1,460円 820円 2,726円 1,024円 1,300円 800円 620円 875円 1,172円 3,206円 757円 11,963円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   7日目   1日目   9日目   9日目   1日目~   7日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 建物用 その他 その他 その他 うすめ液 サビ止め塗料 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) その他 - その他 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 水性 水性 水性 水性 水性 - - 油性 油性 水性 -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個(1/5L) 1個

                            油性焼き杉用塗料のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011552
                            AP9011554
                            AP9011555
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            7,531円

                            ( 8,284円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            その他かっ色497092550820133300-

                            3,033円

                            ( 3,336円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他かっ色497092550800311200-

                            3,033円

                            ( 3,336円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            透明-497092550819511200-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました