(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性高耐久鉄部用スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9017910
油性高耐久鉄部用スプレー ユセイコウタイキュウテツブヨウスプレー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,388円
税込単価
1,527円

【特長】・サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます...

詳細情報を確認する

型番

AP9017910 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9017910 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9017910

AP9017910

レッド
-
4970925552099
1本

2個

1,388( 1,527円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます
・特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます
・特殊強力サビドメ剤がサビの進行を抑え、長期間鉄部をサビから保護します
・シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性に優れています
・密着力が強く、ガルバリウム鋼板やトタン、アルミ、ステンレスにも塗装できます
・1回塗りで仕上がりますので、作業性が抜群です
・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き
【用途】
・扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部、鉄製品。ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗装できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性高耐久鉄部用スプレーの型番AP9017910のページです。
型番AP9017910に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性高耐久鉄部用スプレー

油性高耐久鉄部用スプレー

    アスペンサビドメスプレーN

    アスペンサビドメスプレーN

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML シルバーグレー

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML シルバーグレー

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML エメラルド

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML エメラルド

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML エメラルド

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML エメラルド

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML シルバーグレー

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML シルバーグレー

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML スカイブルー

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML スカイブルー

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

                          防水塗料スプレー

                          防水塗料スプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,247円 747円 811円 1,003円 856円 856円 867円 947円 894円 811円 886円 794円 2,080円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   2日目   9日目   5日目   2日目  
                            商品用途 カラースプレー サビ止め塗料 - - - - - - - - - - その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - - - - - - - - - 塗料(スプレー)
                            仕様 油性 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1本 - - - - - - - - - - 1本

                            油性高耐久鉄部用スプレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鉄パイプの補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                            元々塗装されているパイプでしたが、うっすらと錆が発生し、
                            錆落としの作業がし難い現場でしたのでこのスプレーを試してみました。
                            あまり凹凸があるほどの錆は落とした方が良い様ですが、
                            うっすらの錆でしたら軽く磨く程度で1回塗りでも綺麗に仕上がりました。
                            錆の上から直接塗れて錆止め効果もあるので大変優れた商品と思います。
                            また耐久性についても(それほど期間は経過してませんが)問題なさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9017907
                            AP9017908
                            AP9017909
                            AP9017911
                            AP9017912
                            AP9017913
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            1,388円

                            ( 1,527円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            ホワイト-4970925552006-

                            1,388円

                            ( 1,527円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            ブラック-4970925552075-

                            1,360円

                            ( 1,496円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他こげ茶4970925552082-

                            1,360円

                            ( 1,496円 )
                            6個 あり

                            2日目

                            アイボリー-4970925552105-

                            1,390円

                            ( 1,529円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            イエロー-4970925552112-

                            1,390円

                            ( 1,529円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            その他ツヤ消し黒4970925552129-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました