(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性高耐久鉄部用 3L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

油性高耐久鉄部用 3L (型番リスト)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,428円  特別価格 
税込価格
9,271円  特別価格 

【特長】・特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。・密...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 容量(L):
    3
  • 内容量:
    1個(3L)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4970925526908
1個(3L)

4個

8,428円

7,437

( 8,181円 )

9日目

ブラック
-
4970925526915
1個(3L)

4個

8,428円

7,437

( 8,181円 )

9日目

その他
こげ茶
4970925526922
1個(3L)

4個

8,428円

7,437

( 8,181円 )

9日目

アイボリー
-
4970925526939
1個(3L)

4個

8,428円

7,437

( 8,181円 )

1日目

その他
ミルキーホワイト
4970925526946
1個(3L)

4個

8,428円

7,437

( 8,181円 )

2日目

グレー
-
4970925526953
1個(3L)

4個

8,428円

7,437

( 8,181円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
・密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
・シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
・サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性高耐久鉄部用 3L

油性高耐久鉄部用 3L

    油性高耐久鉄部用スプレー

    油性高耐久鉄部用スプレー

      油性高耐久鉄部用 1.6L

      油性高耐久鉄部用 1.6L

        油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

        油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

          油性高耐久鉄部用 0.7L

          油性高耐久鉄部用 0.7L

            油性高耐久鉄部用 1/5L

            油性高耐久鉄部用 1/5L

              カラーサビ鉄用

              カラーサビ鉄用

                水性サビドメ

                水性サビドメ

                  水性つやあり塗料

                  水性つやあり塗料

                    油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                    油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                      油性高耐久アクリルトタン用α

                      油性高耐久アクリルトタン用α

                        [油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

                        [油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

                          サビ防止下塗剤 プラサフグレー

                          サビ防止下塗剤 プラサフグレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン エスコ ロックペイント
                            通常価格 8,428円 1,247円 6,107円 569円 2,865円 1,143円 1,246円 1,150円 1,946円 8,780円 4,581円 5,661円 2,062円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目   4日目~   1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品用途 その他 カラースプレー その他 その他 その他 その他 サビ止め塗料 サビ止め塗料 建物用 屋根・トタン用 屋根・トタン用 その他 サビ止め塗料
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー)
                            仕様 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 水性 水性 油性 油性 油性 -
                            容量(L) 3 - 1.6 1/12 0.7 1/5 - - - - - - -
                            内容量 1個(3L) 1本 1個(1.6L) 1個(1/12L) 1個(0.7L) 1個(1/5L) 1個 1個 - 1個 1個 - -

                            油性高耐久鉄部用 3Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト