(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性高耐久鉄部用 1/5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9017823
油性高耐久鉄部用 1/5L ユセイコウタイキュウテツブヨウ 1/5L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,143円
税込単価
1,257円

【特長】・特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。・密...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 容量(L):
    1/5
  • 内容量:
    1個(1/5L)

型番

AP9017823 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9017823 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9017823

AP9017823

ホワイト
-
4970925526151
1個(1/5L)

6個

1,143( 1,257円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
・密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
・シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
・サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性高耐久鉄部用 1/5Lの型番AP9017823のページです。
型番AP9017823に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性高耐久鉄部用 1/5L

油性高耐久鉄部用 1/5L

    油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

    油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

      油性高耐久鉄部用 1.6L

      油性高耐久鉄部用 1.6L

        油性高耐久鉄部用 0.7L

        油性高耐久鉄部用 0.7L

          油性高耐久鉄部用スプレー

          油性高耐久鉄部用スプレー

            油性高耐久鉄部用 3L

            油性高耐久鉄部用 3L

              カラーサビ鉄用

              カラーサビ鉄用

                サビ防止下塗剤 プラサフグレー

                サビ防止下塗剤 プラサフグレー

                  水性サビドメ

                  水性サビドメ

                    強浸透性水性シーラー

                    強浸透性水性シーラー

                      油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                      油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                        油性ウレタン建物用 0.7L

                        油性ウレタン建物用 0.7L

                          水性つやあり塗料

                          水性つやあり塗料

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント シントーファミリー
                            通常価格 1,143円 569円 6,107円 2,865円 1,247円 8,428円 1,246円 2,062円 1,150円 6,457円 8,780円 2,067円 1,946円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目~   9日目   5日目   1日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 カラースプレー その他 サビ止め塗料 サビ止め塗料 サビ止め塗料 建物用 屋根・トタン用 建物用 建物用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 - 水性 水性 油性 油性 水性
                            容量(L) 1/5 1/12 1.6 0.7 - 3 - - - - - - -
                            内容量 1個(1/5L) 1個(1/12L) 1個(1.6L) 1個(0.7L) 1本 1個(3L) 1個 - 1個 1個 1個 - -

                            油性高耐久鉄部用 1/5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9017824
                            AP9017825
                            AP9017826
                            AP9017827
                            AP9017828
                            AP9017829
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            1,143円

                            ( 1,257円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ブラック-4970925526168-

                            1,143円

                            ( 1,257円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他こげ茶4970925526175-

                            1,143円

                            ( 1,257円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ミルキーホワイト4970925526182-

                            1,143円

                            ( 1,257円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            アイボリー-4970925526199-

                            1,143円

                            ( 1,257円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ライトグレー-4970925526205-

                            1,143円

                            ( 1,257円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            レッド-4970925526212-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました