(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性高耐久鉄部用 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9017885
油性高耐久鉄部用 1.6L ユセイコウタイキュウテツブヨウ 1.6L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,107円 4,082円
税込単価
6,718円 4,490円

【特長】・特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます・密着...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 容量(L):
    1.6
  • 内容量:
    1個(1.6L)

型番

AP9017885 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9017885 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9017885

AP9017885

ホワイト
-
4970925526656
1個(1.6L)

6個

6,107円

4,082

( 4,490円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます
・密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます
・シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています
・サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます
【用途】
・扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品
・ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性高耐久鉄部用 1.6Lの型番AP9017885のページです。
型番AP9017885に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性高耐久鉄部用 1.6L

油性高耐久鉄部用 1.6L

    油性高耐久鉄部用 0.7L

    油性高耐久鉄部用 0.7L

      油性高耐久鉄部用 3L

      油性高耐久鉄部用 3L

        油性高耐久アクリルトタン用α

        油性高耐久アクリルトタン用α

          油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

          油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

            油性多目的塗料 スーパー油性鉄部建物用

            油性多目的塗料 スーパー油性鉄部建物用

              油性高耐久鉄部用 1/5L

              油性高耐久鉄部用 1/5L

                [油性]多目的塗料(鉄部・建物用)

                [油性]多目的塗料(鉄部・建物用)

                  [油性]エポキシ錆び止め塗料

                  [油性]エポキシ錆び止め塗料

                    2.0kg[水性]道路線消し用塗料

                    2.0kg[水性]道路線消し用塗料

                      鉄部用クリヤコート

                      鉄部用クリヤコート

                        メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アズワン アサヒペン エスコ エスコ エスコ アサヒペン
                        通常価格 6,107円 2,865円 8,428円 4,581円 569円 2,240円 1,143円 2,760円 2,480円 4,236円 875円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                        商品用途 その他 その他 その他 屋根・トタン用 その他 建物用 その他 建物用 サビ止め塗料 路面用 サビ止め塗料
                        商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                        仕様 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 水性 -
                        容量(L) 1.6 0.7 3 - 1/12 - 1/5 - - - -
                        内容量 1個(1.6L) 1個(0.7L) 1個(3L) 1個 1個(1/12L) - 1個(1/5L) - - - 1個

                        油性高耐久鉄部用 1.6Lのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        屋外の鉄性の手すり配電盤等
                        評価 5.0満足度:5.02021/06/07
                        固めなので、薄め液を一緒に購入すればよかった。原液のままだと塗れる範囲も狭く新たに買い足した。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        AP9017886
                        AP9017887
                        AP9017888
                        AP9017889
                        AP9017890
                        AP9017891
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        詳細色 JANコード 内容量

                        6,107円

                        ( 6,718円 )
                        6個 あり

                        9日目

                        ブラック-4970925526663-

                        6,107円

                        ( 6,718円 )
                        6個 あり

                        9日目

                        その他こげ茶4970925526670-

                        6,107円

                        ( 6,718円 )
                        6個 あり

                        9日目

                        その他ミルキーホワイト4970925526687-

                        6,107円

                        ( 6,718円 )
                        6個 あり

                        9日目

                        アイボリー-4970925526694-

                        6,107円

                        ( 6,718円 )
                        6個 あり

                        2日目

                        その他ライトグレー4970925526700-

                        6,107円

                        ( 6,718円 )
                        6個 あり

                        9日目

                        レッド-4970925526717-

                        油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました